带系统的接线端子

带系统的接线端子

菲尼克斯电气接线端子可为端子条设计提供高度的灵活性。接线端子可采用多种连接技术,并通过双桥接井内安装的桥接件进行自由组合。接线端子系统带标准化桥接件、标识和测试附件。

產品範圍

CLIPLINE complete 組合式端子系統

CLIPLINE complete 組合式端子系統由各種不同連接技術的接線端子和功能型端子組成。

其中包括:

  • 簡單操作的 Push-in 插拔式連接 PT
  • 通用型螺釘連接 UT
  • 結構緊實的回拉式彈簧連接 ST
  • 快速的 QUICKON 連接 QT
  • 堅固耐用的螺栓連接方式 RT
  • 模組化插拔式連接技術 COMBI

專案規劃軟體 PROJECT complete

這套系統採用雙功能軸技術,讓您可自由搭配使用各種組合式端子,非常靈活。
系統採用統一的橋接件、標記和檢測附件。如此可減少零件數量,進而降低物流和倉儲成本。 利用我們免費提供的專案規劃軟體 PROJECT complete 快速高效地配置端子台排列。

CLIPLINE complete 組合式端子
CLIPLINE complete YouTube
一個系統包含組合式端子和附件

一個附件適用所有連接技術

CLIPLINE complete 附件詳情 電位分配器的橋接附件

CLIPLINE complete 系統的標準化橋接附件協助您輕鬆分配電位,並可在組合式端子上建立跳位式橋接和變徑。
如此一來,您可以快速靈活地執行所有橋接任務。 菲尼克斯電氣提供以下橋接類型:

  • 標準跳接器 FBS
  • 變徑橋接 RB
  • 開關橋接件
  • 電線橋接

CLIPLINE complete - 檢測附件 實現安全檢測

CLIPLINE complete 系統的測試用附件與接線端子功能軸中的電流棒接觸。為了能夠在功能軸被佔用的情況下檢查電流,CLIPLINE complete 系統的端子具有附加的測試孔。為了能讓您在所有應用中執行通用測試,我們提供了不同的測試插頭和測試適配器:

  • 簡易的測試插頭,直接 2.3 mm²
  • 兩件式測試插頭
  • 可並列安裝的測試插頭
  • 特殊測試適配器

CLIPLINE complete - 標記附件 接線一目瞭然

CLIPLINE complete 系統的所有組合式端子均統一使用菲尼克斯電氣的標記附件。為實現清楚明瞭且接線安全的標記,提供以下附件:

  • 用於標記端子點的標記附件
  • 用於標識組合式端子的標記附件
  • 用於標識端子組的標記附件
  • 用於標識端子條的標記附件
  • 警告標記
組合式端子符合國家和國際標準

國際核准的組合式端子

組合式端子超過標準要求

菲尼克斯電氣的組合式端子通過多項國家和國際的測試並獲得核准。
端子可用於汙染等級 3 的環境。此等級表示,可能出現粉塵、液體或氣體物質形式的傳導性污染。此外,組合式端子的材質也可確保使用壽命長,進而實現長期可靠運行。由於組合式端子採用優異材質製成,並且有良好機械和化學特性,因此品質超出許多行業的標準要求。
為了能長久保有這樣的品質,組合式端子在整個製造過程中都受到嚴格檢測。

菲尼克斯電氣組合式端子的應用領域

  • 系統製造和機械製造
  • 升降機製造和電動扶梯製造
  • 汽車製造和車輛技術
  • 鐵路工業
  • 化學和石油化學
  • 能源技術
  • 製程技術和過程工程
  • 造船業
  • 太陽能
  • 風能
已插入導線和橋接件的 Push-in 拔插式組合式端子

簡單的插拔式連接 PT

Push-in 拔插式連接技術

透過 Push-in 拔插式連接技術,您可以輕鬆免工具直接插接 0.25 mm² 以上的導線。組合式端子採用特殊的接觸彈片,可讓您省下多達 50 % 的插入力。此外,高質量的接點品質和導線拔出力強,值得信賴。PT 技術可用於標稱截面不超過 185 mm² 組合式端子。
除了上述特性之外,PT 組合式端子還能提供以下優勢:

  • 具備預處理導線連接和實芯導線,節省工作時間
  • 採用顏色不同的按鈕,實現安全接線和操作
  • 不需專用工具便可輕鬆地退出導線
接有導線和橋接件的螺釘連接器

通用型螺釘連接方式 UT

螺釘連接技術

全球採用螺釘連接方式的組合式端子已超過 80 年,廣受認可。螺釘連接方式為您提供最高的接觸力,並且由於使用 Reakdyn 原理,因而無需維護。可在一個端子上實現多導線連接。您可以連接最大 240 mm² 的銅導線,不需任何預先處理。

採用側進線插拔式連接的組合式端子 PTV

側進線插拔式連接 PTV

側進線插拔式連接

菲尼克斯電氣的側進線插拔組合式端子。
接線方式結合了螺釘連接側進線以及插拔式連接免工具技術。藉此,組合式端子兼具兩種連接技術的優點。如此一來,讓您能更快速地接線並一目瞭然,而且不會形成彎曲半徑。

接有導線和橋接件的回拉式彈簧接線端子

結構緊實的回拉式彈簧連接 ST

回拉式彈簧連接

採用回拉式彈簧連接的組合式端子尤其適合用於震動敏感的應用場合。借助彈簧的恆定力,無論是由任何人操作,都能確保確實接觸,高可靠性。回拉式彈簧接線端子的端子點可以用螺絲起子輕鬆打開。組合式端子最大線徑可達 35 mm²。

接有導線的絕緣穿刺連接 QUICKON

快速的 QUICKON 連接 QT

快速連接技術

採用快速連接技術的組合式端子的特點在於具有專利保護的絕緣穿刺接點,使用佔用空間小的旋轉柄即可利用螺絲起子操作接點。
只需一個步驟,就能連接好隔離導線,完全不需預先處理。
如此可節省達 60 % 的時間。導線截面最大可達 4 mm²,適合用於控制櫃裡的控制迴路接線。

含插頭的 COMBI 連接

模組化插拔式連接 COMBI

可插拔式 COMBI 連接

組合式端子 COMBI 滿足最高通用要求。
標稱電流通過接觸接點在端子中傳輸。結合插頭中的接觸系統,這種連接方式能夠滿足最高的抗震動要求。COMBI 組合式端子連接適合用於自動化、半自動化或手動接線。

接有導線和橋接件的螺栓連接方式

堅固耐用的螺栓連接方式 RT

螺栓連接方式

採用螺栓連接方式的組合式端子適合用於連接環型和 U 型電纜壓接頭。這種連接方式接觸力高且接觸面大,需要很大的導線拔出力。透過採用螺栓連接方式的組合式端子,只需一個端子點,就能連接多條導線。另一個優點是鉸鍊蓋及蓋形螺母可向上翻轉,使環形電纜接頭的接線方便、快捷。

CLIPLINE complete - 組合式端子系統
組合式端子系統協助您快速簡單地架構端子條
CLIPLINE complete
菲尼克斯電氣致力於協助我們的客戶實現過程最佳化。在控制櫃製造領域中,快速、易於操作和品質是最重要的因素。有鑑於此,我們開發出了組合式端子系統 CLIPLINE complete。這套系統可協助您以符合經濟效益的方式架構出合適的端子條。
前往手冊