交换机 - FL SWITCH 7006/2FX-EIP 2701419

Managed Switch 7000,6 RJ45端口 10/100 MBit/s,2 SC多模 100 Mbps,保护等级: IP20,PROFINET Conformance-Class A,EtherNet/IP™


產品細節




宽度 60 mm
高度 130 mm
深度 135.5 mm

使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

安装类型 DIN导轨

以太网(RJ45)
连接方式 RJ45
连接方法方面的注意事项 自适应和自交叉
传输速度 10/100 MBit/s
传输原理 铜缆
传输长度 100 m (每个分段)
信号LED 数据接收,链接状态
通道数目 6 (RJ45端口)
以太网 FO
连接方式 SC
传输速度 100 Mbps (全双工)
传输原理 多模玻璃光纤
传输长度 11000 m (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000玻璃光纤)
6400 m (F-G 50/125 .7 dB/km F1200 玻璃光纤)
3000 m (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F600 玻璃光纤)
2800 m (F-G 50/125 1.6 dB/km F800 玻璃光纤)
波长 1300 nm
信号LED 数据接收,链接状态
通道数目 2 (SC多模)

类型 文本类型
MTTF 133.47 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%)
71.48 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%)
10.48 年数 (SN 29500标准,温度70°C,占空比100%)
特殊性质 EtherNet/IP™
绝缘特性
保护等级 III (VDE 0106, IEC 60536)
交换机功能
诊断功能 Remanente Event-Table
RMON History
N:1-Portmirroring
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
SNMP-Traps
ACD (Address Conflict Detection)
支持EtherNet/IP™的传输协议 Common Industrial Protocol
基本功能 存储转发交换机,符合IEEE 802.3标准要求
信号触点控制电压 24 V DC (典型)
信号触点控制电流 1 A (最大)
PROFINET一致性等级 Conformance-Class A
PROFINET设备功能 Fast Startup
过滤器功能 Quality of Service (8个优先级)
Port-Priorisierung
VLAN (最多32个VLAN)
IGMP Snooping/Querier (v1/v2)
Auto-Query-Port
Extended Multicast Filtering
Static Multicast Filtering (32组)
Link Aggregation (最多4条干线)
IP参数化 DHCP-Client
DHCP Option 82 (Relay Agent)
DHCP-Server (联营交易,端口交易)
BootP
MAC地址表 16k
管理 基于网络的管理 (HTTP/HTTPS)
SNMPv1/v2/v3
冗余 DLR (Device Level Ring)
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
FRD (Fast Ring Detection)
Large Tree Support
诊断和状态指示灯 LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工),EtherNet/IP™状态LED:Net、Mod
其他功能 MAC-based Port Security
时间同步 PTP 1588 (透明时钟,在DLR端口上)

功耗 11.3 W
本地诊断 US1/2 供电电压US1、US2 绿色LED灯
FAIL Div. 红色LED
连接 连接状态 绿色LED灯
额定条件下的最大功耗 11.3 W
测试电压 500 V DC
试验区段 可持续一分钟 500 V DC
传输介质
FO
电源
电源电压 24 V DC (冗余)
电源电压范围 12 V DC ... 58 V DC
连接电源 通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm²
残波 3.6 VPP (在允许的电压范围内)
典型电流耗量 405 mA (US = 24 V DC)
功能
信号触点控制电压 24 V DC (典型)
信号触点控制电流 1 A (最大)

连接方式 螺钉连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12
剥线长度 7 mm

保护等级 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 10 % ... 95 % (无冷凝)
振动(操作) 符合IEC 60068-2-6: 5g,150 Hz
空气压力(运行) 86 kPa ... 108 kPa (海拔1500 m)
空气压力(存放/运输) 66 kPa ... 108 kPa (海拔3500 m)

无影响涂层的物质

一致性/认证
有毒气体检测 ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A

符合EMC 指标 IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 标准 B
IEC 61000-6-2 EN 61000-4-3(电磁场) 标准 A
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 标准 A
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) 标准 A
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 标准 A
电磁兼容性 符合EMC 条例2004/108/EC
发射干扰 EN 61000-6-4
抗干扰 EN 61000-6-2:2005

状态显示 LED:US1、US2(电源电压),失灵(报警触点),每个以太网端口2个LED(链接和可切换活动/速度/双工),EtherNet/IP™状态LED:Net、Mod


訂購金鑰 2701419
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 327 (C-6-2019)
GTIN 4046356749749
每件的重量(含包裝) 1,150.9 GRM
每件的重量(不含包裝) 990.0 GRM
關稅稅率代號 85176200
產地 DE



UL Listed

cUL Listed

EAC

EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

基于Web的管理,SNMP
薄型设计
Device Level Ring (DLR)
Common Industrial Protocol (CIP)
DHCP客户,DHCP服务器(联营交易或基于交易),DHCP选项82
VLAN
带快速切换的RSTP
-40°C ... +70°C 环境温度