基座 - NLC-050-024D-06I-04QTP-00A 2701027

24 V DC Nanoline基本单元。 配备6个数字量输入和4个PNP数字量输出通道。 最多可通过三个I/O扩展模块添加I/O通道。 备选通信模块提供网络或串行可连接性。 备选操作员面板提供用户接口。 通过nanoNavigator进行编程。


產品細節




数字量
额定负载,阻性 12 W
每个模块的最大输出电流 2 A
输出数目 4
每个模块/端子的最大输出电流 2 A
连接方式 螺钉连接
输出名称 数字输出
输出说明 PNP 输出
每个通道的最大输出电流 500 mA
输出电压 24 V DC
额定负载,指示灯 12 W
额定电阻负载的最大工作频率 100 Hz
额定负载,感性 12 VA ((1.2H))
保护电路 短路和过载保护

颜色 白色

Environmental Product Compliance
China RoHS 环保使用期限 = 50
更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”

平台

实时时钟
连接方式 Slot 2
RS-232
连接方式 Slot 1
USB
连接方式 Slot 1
操作员面板
连接方式 RJ45 / COMBICON

环境温度(存放/运输) -25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 90 %
环境温度(运行) -25 °C ... 60 °C
允许湿度(存放/运输) 90 %
保护等级 IP20

安装类型 DIN导轨安装

实时时钟
实时时钟 备选模块
电源
最大电流耗量 250 mA
典型电流耗量 92 mA
电源电压 24 V DC (向 I/O和通讯模块供电)
连接电源 螺钉连接
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC

连接方式 螺钉连接

数字量
输入数量 6
额定输入电流 UIN 5 mA DC (开)
< 100 mA (关)
连接方式 螺钉连接
输入名称 数字输入
典型响应时间 60 µs (开)
70 µs (关)
输入说明 EN 61131-2型 1个NPN/PNP
输入电压 24 V DC
输入电压范围,"1"信号 15 V DC ... 30 V DC
输入电压范围,"0"信号 0 V DC ... 5 V DC

尺寸圖
宽度 80.5 mm
深度 60 mm
高度 103.5 mm

系统要求
工程设计工具 nanoNavigator 1 或 2


訂購金鑰 2701027
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 462 (C-8-2015)
GTIN 4046356325387
每件的重量(含包裝) 298.1 GRM
每件的重量(不含包裝) 294.8 GRM
關稅稅率代號 85371098
產地 IN



您的優勢

备选操作员面板可安装在基座上或在面板上远程安装
直观明了的编程语言,带流程图和梯形图表逻辑备选
基座上的集成型数字量,继电器输出和模拟量输入备选,包括高速计时器