I/O 组件 - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK 2737384

INTERBUS机电式双向电机起动器;光纤连接,500 Kbaud,输入(24 V DC),配备电机保护继电器(220 V AC到480 V AC;最大8 A) 通过5位M12孔式连接器连接传感器,坚固的金属外壳,IP67防护等级


產品細節




宽度 185.1 mm
高度 193 mm
深度 138 mm

使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

INTERBUS
连接方式 光纤
传输速度 500 kBit/s

模块
ID 代码 (dec.) 3
十六进制ID编码 03

数字量: 数字输入
输入数目 6
连接方式 M12插拔式连接器
连接系统 3、4线
位数 5
输入电压 24 V DC (DIN EN 61131-2)
输入电压范围,"0"信号 0 V ... 5 V
输入电压范围,"1"信号 11 V ... 30 V
延迟时间 3 ms
每个通道的典型输入电流 5 mA (用于US1 = 24 V)

类型 端子化设计
诊断信息 干线故障,相位故障,保险丝熔断 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示
电机连接器未插入,电机温度超温,热敏电阻线路短路 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示
传感器电源故障 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示
执行器电源故障 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示
电机过电流 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示
输出阶段不能控制 诊断编码(总线)的错误消息通过电机起动器上的E LED进行显示
自测试期间的模块故障 到主站的信息

电源: 电子模块
电源电压 24 V DC
电源电压范围 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波)
纹波 3.6 VPP

连接方式 M12插拔式连接器

保护等级 IP65/IP67
环境温度(运行) 0 °C ... 55 °C
空气压力(运行) 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米)
空气压力(存放/运输) 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
允许湿度(运行) 100 %
允许湿度(存放/运输) 95 % (无冷凝)

保护等级 I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
电气间隙和爬电距离
电气间隙及爬电距离 符合EN 50178标准: 1998

安装类型 用于安装板
安装类型 壁面安装


訂購金鑰 2737384
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 271 (C-8-2015)
GTIN 4017918949976
每件的重量(含包裝) 4,301.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 3,800.0 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

牢固的金属外壳
全面的诊断功能,包括电机电流监视
在设备上或通过外部操作进行紧急操作
用于数字量输入的M12插拔式连接器
用于电机输出的COMBICON连接器
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤和供电电压