I/O 组件 - IBS RL 24 DO 8/8-2A-T 2731856

INTERBUS数字量输出设备,双绞线连接,500 kbaud,8个输出(24 V DC,2A),通过5位M12孔式连接器连接执行器,坚固的金属外壳,IP67防护等级


產品細節


INTERBUS Ruggedline模块用于恶劣的环境或对系统诊断要求高的场合。 为了保证最大的可靠性,这些模块配备了一个锌铸外壳(IP67)。 因此,它们能够直接安装在焊接夹具旁。
Ruggedline模块由一个安装板和一个电子模块组成。 电子模块卡接在安装板上,如有必要可用两个螺钉固定。
通过扩展诊断,能够对I/O故障精确定位。 如,传感器电源短路这样的故障为一组4个输入的报告。 并且,当输出短路时,能够直接报告相应的输出。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。
对于采用光纤连接的模块,其诊断功能则更加强大。 最新的光纤技术能够确保稳定的传输路径质量,且不断进行优化调整。 该信息将发送给控制器,且在模块上显示。 由于这些新特性,在传输故障发生或传输中断之前,就能够探测到传输路径的缓慢恶化。
若使用Ruggedline 模块,则可选择总线介质。 除了采用光纤连接(聚合光纤)外,有些模块亦可采用双绞线电缆。 利用相应的拔插式适配器,可随时将总线介质由光纤转换为铜缆。
总线通过IP67插拔式连接器进行连接,该连接器将总线信号和电源一起传送给模块。 准备工作简单易行,电源电缆通过QUICKON快速连接技术与插头进行连接,而光纤电缆通过简单的切割和组装工具进行连接;无需另外进行抛光。
如果用户组装总线光纤,如桥接两个模块,则光纤至少要一米长。 为了建立短电缆桥接,请使用菲尼克斯电气提供的桥接件。



宽度 179 mm
高度 67 mm
深度 71 mm
关于尺寸数据的注意事项 带总线连接器和安装板

INTERBUS
连接方式 双绞线
传输速度 500 kBit/s
传输原理 铜缆

数字量
输出名称 数字输出
连接系统 2,3线
输出数目 8
保护电路 每个通道的短路/过载电子保护
输出电压 24 V DC
每个通道的最大输出电流 2 A
每个模块的最大输出电流 8 A
额定输出电压 24 V
断开时的输出电压 最大 1 V
断开时的输出电流 最大 100 µA
额定负载,感性 48 VA (1.2 H,12 Ω)
额定负载,指示灯 48 W
额定负载,阻性 48 W
额定电阻负载的最大工作频率 最大 300 Hz
抗短脉冲的反转电压 受限保护反电压可达2 A DC
过载行为 自动重启
电感过载动作 输出可能会被毁坏

类型 端子化设计
通道数目 8

通道数目 8
电源: 电子模块
电源电压 24 V DC
电源电压范围 18.5 V DC ... 32 V DC (含纹波)
供电电流 典型值 120 mA
纹波 允许电压范围内,最大3.6 Vpk-pk

连接方式 QUICKON速连

环境温度(运行) -20 °C ... 55 °C
保护等级 IP65/IP67
注意事项 密封未使用的插槽/连接,以保证所需的防护等级。
空气压力(运行) 860 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔1500 米)
空气压力(存放/运输) 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
允许湿度(运行) 100 %
允许湿度(存放/运输) 95 % (无冷凝)

安装类型 壁面安装


訂購金鑰 2731856
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 237 (C-6-2017)
GTIN 4017918187088
每件的重量(含包裝) 834.7 GRM
每件的重量(不含包裝) 720.0 GRM
關稅稅率代號 85176200
產地 DE



China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

牢固的金属外壳
全面的诊断功能
用于I/O设备的M12插拔式连接器
用于INTERBUS的Rugged Line插拔式连接器,带光纤或双绞线,以及供电电压