I/O 组件 - IB ST 24 BAI 8/I 2721028

INTERBUS-ST模拟量输入模块,8个输入,0至20 mA、4至20 mA、0至40 mA、0至60 mA,保护等级IP20,包括:螺钉连接端子和电子模块


產品細節




尺寸圖
宽度 118 mm
高度 117 mm
长度 116 mm

使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

ST本地总线
连接方式 ST本地总线连接器
传输速度 500 kBit/s
传输原理 铜缆
传输长度 116 mm

类型 模块
INTERBUS智能模块
通道数目 8

通道数目 8 (单向电压输入)
额定条件下的最大功耗 1.632 W
试验区段 总线/输入 500 V AC 50 Hz 1 min.
电源电压/输入 500 V AC 50 Hz 1 min.
电源电压/接地导线 500 V AC 50 Hz 1 min.
I/O电压/接地导线 500 V AC 50 Hz 1 min.
电源
通信电压 UL 9 V DC (来自ST本地总线)
I/O电压 ± 24 V DC 5 % (纹波)
外设电压范围 18.5 V DC ... 30.2 V DC
最大电流耗量 160 mA (不带无源传感器)
典型电流耗量 68 mA (不带无源传感器)

连接技术
连接名称 模块
导线连接
连接方式 螺钉连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12
剥线长度 8 mm
模块
连接方式 螺钉连接
硬导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 24 ... 12
剥线长度 8 mm

保护等级 IP20

安装类型 DIN导轨


訂購金鑰 2721028
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918132309
每件的重量(含包裝) 655.7 GRM
每件的重量(不含包裝) 600.0 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

标准信号类型(电压和电流)
8 个模拟量电流输入
2线制连接技术连接的传感器
温度测量模块