I/O 组件 - IB IL 400 MLR 1-8A 2727365

Inline电源模块,单向电子起动器,高达3.7 kW/400 V AC


產品細節


模块用于Inline站内部。单通道功率电平模块配备电动电机保护。借助此模块可通过一个总线系统切换、保护和监控三相异步电机。



尺寸圖
宽度 63 mm
高度 224 mm
深度 109 mm

Inline本地总线
通道数目 2
连接方式 Inline数据跨接块
传输速度 500 kBit/s
传输原理 铜缆

模块
ID 代码 (dec.) 191
十六进制ID编码 BF

数字量: 数字输入
输入数目 1
位数 4
延迟时间 0.2 ms

类型 模块
Inline
安装位置 面板安装在水平DIN导轨上
操作模式 过程数据为1个字节
诊断信息 过电流 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示
输出阶段不能控制 故障信息以诊断代码(总线)的形式通过模块上的 LED ERR 显示
自测试期间的模块故障 到主站的信息

电位
功耗 最大 4.2 W (整个设备)
电位: 通信电源(UL)
电源电压 7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗 最大 50 mA
功耗 最大 0.375 W
电位: 分段回路电源(US)
电源电压 24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围 19.2 V DC ... 28.8 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电流消耗 最大 160 mA

保护等级 IP20
环境温度(运行) -25 °C ... 55 °C
注意事项 操作注意事项 网络电源线路保护,最大20 A。注意POWER-COMBICON 插拔式连接器的衰减
空气压力(运行) 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 10 % ... 85 % (无冷凝)

保护等级 I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)

安装类型 DIN导轨
组装说明 为保证良好的通风,请确保至少50 cm的上下安装间隙。
安装位置 面板安装在水平DIN导轨上


訂購金鑰 2727365
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 161 (C-6-2019)
GTIN 4017918168483
每件的重量(含包裝) 659.3 GRM
每件的重量(不含包裝) 550.0 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

可选择连接一个外部无源制动模块
手持式操作员面板模式
集成式电子电机保护,符合IEC 60947-4
通过OUT过程数据进行电机控制
电机电流监控