I/O 组件 - IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC 2701214

Inline XC,继电器模块,继电器输出: 2 (浮地触点),2个浮地转换触点,24 V AC / 48 V DC,2 A,用于切换阻性负载,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域


產品細節


模块用于Inline站内部。它有两个相互独立的浮地SPDT继电器触点。经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。



尺寸圖
宽度 12.2 mm
高度 119.8 mm
深度 71.5 mm
关于尺寸数据的注意事项 外壳尺寸

颜色 绿色

Inline本地总线
通道数目 2
连接方式 Inline数据跨接块
传输速度 500 kBit/s

模块
ID 代码 (dec.) 189
十六进制ID编码 BD

数字量
输出名称 继电器输出
输出说明 SPDT继电器触点
连接方式 回拉式弹簧连接
输出数目 2 (浮地触点)
每个通道的最大输出电流 2 A
每个模块的最大输出电流 4 A
额定输出电压 24 V AC
48 V DC
继电器
触点类型 2个浮地转换触点
开关电压 最小 10 mV (DC)
最大 30 V AC (PELV (EN 61131))
最大 60 V DC (PELV (EN 61131))
开关电流 最小 10 µA
2 A (30 V DC)
1 A (60 V DC)
通断容量 60 W
62.5 VA (电阻 )
限制连续电流 2 A (最高环境温度下)
机械寿命 2x 105

类型 模块
Inline
供货范围 包括Inline连接器和标识区域
通道数目 2
操作模式 2位过程数据模式

通道数目 2
电位: 通信电源(UL)
电源电压 7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗 最大 30 mA
功耗 0.23 W

连接技术
连接名称 Inline连接器
导线连接
连接方式 回拉式弹簧连接
硬导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16
剥线长度 8 mm
Inline连接器
连接方式 回拉式弹簧连接
硬导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16
剥线长度 8 mm

环境温度(运行) -25 °C ... 55 °C (标准产品)
-40 °C ... 70 °C (已扩展,见数据单中“测试成功:在极端环境条件下使用”部分。)
保护等级 IP20
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度(存放/运输) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)

保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)

安装类型 DIN导轨


訂購金鑰 2701214
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 133 (C-6-2019)
GTIN 4046356727792
每件的重量(含包裝) 85.4 GRM
每件的重量(不含包裝) 63.0 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

2个继电器
用于2个执行器的浮地连接
每个输出的额定电流:2 A
模块总电流:4 A
诊断和状态指示灯