I/O 组件 - IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC 2701213

Inline XC,数字量输出模块,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接系统: 1线制,极端环境的机型,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域


產品細節


模块用于Inline站内部。用于输出数字量信号。经特殊的工程措施和测试,该模块适用于极端环境。



尺寸圖
宽度 12.2 mm
高度 119.8 mm
深度 71.5 mm
关于尺寸数据的注意事项 外壳尺寸

使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

颜色 绿色

Inline本地总线
通道数目 2
连接方式 Inline数据跨接块
传输速度 500 kBit/s

模块
ID 代码 (dec.) 189
十六进制ID编码 BD

数字量
输出名称 数字输出
连接方式 回拉式弹簧连接
连接系统 1线制
输出数目 8
保护电路 输出的过载保护、短路保护; 输出芯片的齐纳二极管
输出电压 24 V (US - 1 V)
每个通道的最大输出电流 500 mA
每个模块的最大输出电流 4 A
额定输出电压 24 V DC
断开时的输出电压 最大 1 V
断开时的输出电流 最大 300 µA
额定负载,感性 12 VA (1.2 H,48 Ω)
额定负载,指示灯 12 W
额定负载,阻性 12 W (48 Ω)
额定电阻负载的最大工作频率 最大 300 Hz (该切换频率受总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。)
抗短脉冲的反转电压 防止反向电压
过载行为 自动重启
电感过载动作 输出可能会被毁坏
电压关闭时的行为 输出和电源之间无延迟

类型 模块
Inline
供货范围 包括Inline连接器和标识区域
通道数目 8
操作模式 过程数据为1个字节
过程数据为1个字节
诊断信息 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz)

通道数目 8
电位
功耗 最大 0.85 W (完整模块)
电位: 通信电源(UL)
电源电压 7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗 最大 30 mA
功耗 最大 0.225 W
电位: 分段回路电源(US)
电源电压 24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电流消耗 最大 4 A

连接技术
连接名称 Inline连接器
导线连接
连接方式 回拉式弹簧连接
硬导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16
剥线长度 8 mm
Inline连接器
连接方式 回拉式弹簧连接
硬导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16
剥线长度 8 mm

环境温度(运行) -25 °C ... 55 °C (标准产品)
-40 °C ... 70 °C (已扩展,见数据单中“测试成功:在极端环境条件下使用”部分。)
保护等级 IP20
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 10 % ... 95 % (无冷凝)

保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)

安装类型 DIN导轨


訂購金鑰 2701213
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 129 (C-6-2019)
GTIN 4046356727778
每件的重量(含包裝) 85.7 GRM
每件的重量(不含包裝) 60.0 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1


您的優勢

8个数字量输出
单线制连接技术连接的执行器
每个输出的额定电流:500 mA
模块总电流:4 A
防短路和过载保护输出
可在极端环境条件下使用
扩展温度范围为-40 °C ... +70 °C(请见数据单中的“测试成功:在极端环境条件下使用”)
镀层印刷电路板