I/O 组件 - IB IL 24 DI 2-NPN 2740112

Inline数字量输入模块,不带附件,2个带负逻辑的输入,24 V DC,2、3和4线制连接系统


產品細節


模块用于Inline站内部。用于输出数字量信号。



保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)

环境温度(存放/运输) -25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(运行) -25 °C ... 55 °C
允许湿度(存放/运输) 10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
保护等级 IP20
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)

通道数目 2
电位: 分段回路电源(US)
电流消耗 最大 0.5 A
电源电压 24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电位: 通信电源(UL)
电流消耗 最大 35 mA
电源电压 7.5 V DC (通过电源跨接)

模块
ID 代码 (dec.) 190
十六进制ID编码 BE

通道数目 2
类型 模块

导线连接
连接方式 回拉式弹簧连接
柔性导线横截面 0.08 mm2 ... 1.5 mm2
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16
硬导线横截面 0.08 mm2 ... 1.5 mm2
连接技术
连接名称 Inline连接器
Inline连接器
连接方式 回拉式弹簧连接
柔性导线横截面 0.08 mm2 ... 1.5 mm2
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16
硬导线横截面 0.08 mm2 ... 1.5 mm2

数字量
连接系统 2,3,4线
输入数量 2
连接方式 回拉式弹簧连接
输入名称 数字输入
典型响应时间 < 1 ms
输入说明 IEC 61131-2类型1
输入电压 24 V DC (通过电源跨接)
输入电压范围,"1"信号 15 V DC ... 30 V DC
输入电压范围,"0"信号 -3 V DC ... 5 V DC
保护电路 短路和过载保护

Inline本地总线
连接方式 Inline数据跨接块
传输速度 500 kBit/s

尺寸圖
关于尺寸数据的注意事项 外壳尺寸
宽度 12.2 mm
深度 71.5 mm
高度 119.8 mm

安装类型 DIN导轨


訂購金鑰 2740112
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 62 (AX-2007)
GTIN 4017918570088
每件的重量(含包裝) 60.2 GRM
每件的重量(不含包裝) 45.9 GRM
關稅稅率代號 85389091
產地 DE



您的優勢

连接2个数字量传感器,npn接线
2,3与4线制连接技术连接的传感器
每个传感器最大允许的负载电流:250 mA
诊断和状态指示灯