I/O 组件 - FLM DIO 8/8 M12 2736848

本地总线设备带有数字化输入和输出。 功能: 8个数字化输入,3 ms滤波时间,8个数字化输出,每个带500 mA,500 kbaud/2 Mbaud选择,通道诊断,短路和过载保护,M12快速连接方式。


產品細節




宽度 70 mm
高度 178 mm
深度 50 mm
孔距 168 mm

使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

Fieldline本地总线
连接方式 M12插头式连接器,B编码
连接点标识 铜质电缆
位数 5
传输速度 500 kBit/s / 2 MBit/s

模块
ID 代码 (dec.) 191
十六进制ID编码 BF

数字量
输入名称 数字输入
输入说明 IEC 61131-2类型1
输入数量 8
连接方式 M12插拔式连接器
连接系统 2,3,4线
输入电压 24 V DC
输入电压范围,"0"信号 -30 V DC ... 5 V DC
输入电压范围,"1"信号 13 V DC ... 30 V DC
额定输入电压 UIN 24 V DC
延迟时间 3 ms
保护电路 电极反向保护

数字量
输出名称 数字输出
连接方式 M12插拔式连接器
连接系统 2,3线
输出数目 8
保护电路 短路保护
输出电压 24 V DC
每个通道的最大输出电流 500 mA

类型 模块
通道数目 8

通道数目 8
电位
电压电源UL 24 V DC
UL电源 最大 4 A
UL电流损耗 最大 55 mA (2 Mbaud时)
典型值 50 mA (2 Mbaud时)
最大 50 mA (500 kBaud时)
典型值 40 mA (500 kBaud时)
电压电源US 24 V DC
US电源 最大 4 A
US电流损耗 典型值 5 mA (加传感器的电源)
最大 600 mA
电压电源UA11 24 V DC
UA11电源装置 最大 4 A
UA11下的电流损耗 典型值 3 mA
最大 2 A
电源UA12 24 V DC
电源UA12 最大 4 A
UA12下的电流损耗 典型值 3 mA
最大 4 A
电源: 电子模块
连接方式 M12插拔式连接器
名称 UL
电源电压 24 V DC
电源电压范围 18 V DC ... 30 V DC (包括纹波)

连接方式 M12插拔式连接器

环境温度(运行) -25 °C ... 60 °C
保护等级 IP65/IP67
空气压力(运行) 80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔2000 米)
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 85 °C
允许湿度(存放/运输) 95 %

保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)

安装类型 壁面安装


訂購金鑰 2736848
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 191 (C-6-2019)
GTIN 4046356135603
每件的重量(含包裝) 369.6 GRM
每件的重量(不含包裝) 330.0 GRM
關稅稅率代號 85389099
產地 CN



UL Recognized

cUL Recognized

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


相容的產品


  1. 端子标识 ZBF 12:UNBEDRUCKT - 0809735

  2. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 1507065

  3. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 1507078

  4. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 1507081

  5. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 1507094

  6. 预安装数据电缆 SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - 1507117

  7. 预安装数据电缆 SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - 1507120

  8. 预安装数据电缆 SAC-5P-10,0-900/M12FSB - 1507133

  9. 预安装数据电缆 SAC-5P-15,0-900/M12FSB - 1507146

  10. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 1507162

  11. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 1507175

  12. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 1507188

  13. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 1507191

  14. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 1507201

  15. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 1507214

  16. 预安装数据电缆 SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 1507227

  17. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 1518326

  18. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 1518339

  19. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 1518342

  20. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 1518355

  21. 带圆形插头的电缆 SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 1518368

  22. 带圆形插头的电缆 SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 1518371

  23. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 1518384

  24. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 1518397

  25. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 1518407

  26. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 1518410

  27. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 1518423

  28. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 1518436

  29. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 1518449

  30. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 1518452

  31. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 1518465

  32. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 1507764

  33. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 1507777

  34. Y型分配器 SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - 1683455

  35. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12MSB-5SC SH - 1513570

  36. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12FSB-5SC SH - 1513596

  37. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12MRB-5SC SH - 1513583

  38. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12FRB-5SC SH - 1513606

  39. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12MS-5SC M - 1508187

  40. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12FS-5SC M - 1508200

  41. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - 1518481

  42. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 1518478


您的優勢

灵活的供电
短路和过载保护
诊断和状态指示灯
SPEEDCON速连技术
通过M12插拔式连接器进行稳定连接