I/O 组件 - AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M 2701487

Axioline E,数字量I/O设备,EtherNet/IP™,M12快速连接技术,数字输入: 8,24 V DC,连接系统: 4线,数字输出: 8,24 V DC,500 mA,连接系统: 3线,金属外壳,保护等级: IP65/IP67


產品細節


Axioline E设备专用于EtherNet/IP™网络。它可用于采集和输出数字信号。 该设备专用于系统制造。无需控制柜即可用于极端的工业环境。Axioline E设备可用于工具平台,如,直接用于焊接机器人或传送设备。



数字量
切换频率 最大 5500 每秒 (负载电流不低于50 mA)
最大 1 每秒 (带电感负载)
连接系统 3线
额定负载,阻性 12 W (48 Ω,额定电压)
输出数目 8
过载行为 自动重启
断开时的输出电压 最大 1 V
输出名称 数字输出
额定负载,感性 12 VA (1.2 H,48 Ω,额定电压)
断开时的输出电流 最大 20 µA
保护电路 输出的过载保护、短路保护; 是
连接方式 M12针式插头连接器,双通道槽位
额定输出电压 24 V DC (从电压UA)
每个通道的最大输出电流 500 mA
输出电压 24 V DC
抗短脉冲的反转电压 防止反向电压

外壳材料 锌模铸

保护等级 III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)

环境温度(存放/运输) -25 °C ... 85 °C
允许湿度(运行) 5 % ... 95 %
空气压力(运行) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度(运行) -25 °C ... 60 °C
允许湿度(存放/运输) 5 % ... 95 %
保护等级 IP65/IP67
空气压力(存放/运输) 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)

电源: 模块电子线路和传感器
电源电压 24 V DC
电耗量 典型值 190 mA ±15 % (24 V DC)
最大 12 A
连接方式 M12 插拔式连接器(T编码)
名称 模块电子元件和传感器 (US)
位数 4
电源电压范围 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波)
电位
US电流损耗 典型值 8 mA
最大 1.2 A
US电源 最大 4 A
电压电源US 24 V DC
电源: 执行器
电源电压 24 V DC
电耗量 典型值 30 mA ±15 % (24 V DC)
最大 12 A
连接方式 M12 插拔式连接器(T编码)
名称 执行器 (UA)
位数 4
电源电压范围 18 V DC ... 31.2 V DC (包括所有公差,包括纹波)

类型 端子化设计
Axioline

使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

连接方式 M12插拔式连接器

数字量
连接系统 4线
额定输入电压 UIN 24 V DC
输入数量 8
额定输入电流 UIN 典型值 3 mA
连接方式 M12针式插头连接器,双通道槽位
输入名称 数字输入
输入滤波时间 < 1000 µs
输入说明 EN 61131-2 型号1和3
输入电压范围,"1"信号 11 V DC ... 30 V DC
输入电压范围,"0"信号 0 V ... 5 V DC
电缆长度 最大 30 m (至传感器)
保护电路 过载保护,传感器电源短路保护

EtherNet/IP™
连接方法方面的注意事项 D编码
支持的协议 SNMP v1
HTTP
TFTP
FTP
BootP
DHCP
连接方式 M12快速连接技术
连接点标识 铜质电缆
设备类型 EtherNet/IP™从机
位数 4
通道数目 2
系统专用协议 EtherNet/IP™传输协议 ACD
EtherNet/IP™传输协议 DLR
EtherNet/IP™传输协议 IGMP v2
规范 CIP版本3.11
CIP 1.12的EIP适配
传输速度 10/100 MBit/s (自适应)

尺寸圖
关于尺寸数据的注意事项 高度为194.5 mm,包括安装板。在固定夹已被拔出的情况下,高度为212 mm。厚度为38 mm,包括安装板(无安装板时为30.5 mm)。
孔距 198.5 mm
宽度 60 mm
深度 38 mm
高度 185 mm

安装类型 壁式安装或DIN导轨安装;两种安装方式都要使用安装板。


訂購金鑰 2701487
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 171 (C-6-2019)
GTIN 4046356762816
每件的重量(含包裝) 721.2 GRM
每件的重量(不含包裝) 709.1 GRM
關稅稅率代號 85176200
產地 DE



UL Listed

cUL Listed

EtherNet/IP CONFORMANCE TESTED TM

cULus Listed

cULus Listed

UL Listed

cUL Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 25;
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


相容的產品


  1. 用于电缆螺钉密封的插头 PROT-M12 - 1680539

  2. 圆形连接器(电缆侧) SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 1521261

  3. 安装部件 AXL E MP 60 - 2701761

  4. 设备标识 UCT-EM (7X10) - 0830765

  5. 电源电缆 SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - 1424116

  6. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - 1424120

  7. 预安装数据电缆 NBC-MSD-FSD SCO/.../... - 1408692

  8. 预安装数据电缆 NBC-MSD-MSD SCO/.../... - 1408706

  9. 预安装数据电缆 NBC-MSD-R4AC SCO/.../... - 1408712

  10. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - 1408812

  11. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - 1408813

  12. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - 1408814

  13. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - 1408815

  14. 电源电缆 SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - 1408816

  15. 电源电缆 SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - 1408819

  16. 电源电缆 SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - 1408820

  17. 电源电缆 SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - 1408822

  18. 电源电缆 SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - 1408823

  19. 电源电缆 SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - 1408824

  20. 电源电缆 SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - 1408825

  21. 电源电缆 SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - 1408826

  22. 电源电缆 SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - 1408827

  23. 电源电缆 SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - 1408828

  24. 电源电缆 SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - 1408829

  25. 电源电缆 SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - 1408830

  26. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - 1408806

  27. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - 1408807

  28. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - 1408808

  29. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - 1408809

  30. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - 1408810

  31. 电源电缆 SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - 1408811

  32. 带圆形插头的电缆 SAC-3P-M12MS/.../... - 1696662

  33. 带圆形插头的电缆 SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - 1696756

  34. 带圆形插头的电缆 SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - 1697030

  35. 带圆形插头的电缆 SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - 1697043

  36. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-M12MR/.../... - 1697108

  37. 带圆形插头的电缆 SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - 1513428

  38. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - 1508734

  39. 带圆形插头的电缆 SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - 1529506

  40. Y型分配器 SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - 1523984

  41. Y型分配器 SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - 1523971

  42. Y型分配器 SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - 1523968

  43. Y型分配器 SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - 1546068

  44. 预安装数据电缆 NBC-MSD SCO/.../... - 1408713


您的優勢

使用M12插拔式连接器(D型编码)连接到EtherNet/IP™网络
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
使用M12插拔式连接器(A型编码)连接数字量传感器和执行器
诊断和状态指示灯
传感器电源的短路和过载保护
IP65/IP67防护等级