HMI面板和工业PC机

HMI面板和工业PC机

产品包括带故障安全功能的HMI面板及工业PC机,可用于设备操作和系统状态监控,扩展了自动化解决方案的操作理念。易于维护的工控机可执行解决控制及联网任务。我们的可视化软件支持对机加工过程的说明与快速干预。

產品範圍

您的優勢

  • 因應未來趨勢進行投資,著重高品質硬體和最新科技
  • 預組態的 HMI 設備,實現快速試運轉
  • 透過可自由擴展的開放式工業電腦,打造完全符合實際需求的解決方案

硬體和軟體均可擴展

用於 HMI 操控面板和工業電腦的可擴展式硬體和軟體

HMI 操控面板

以人機介面作為使用者介面,實現人與機器之間的最佳通訊。操作員除了可以操作機器以外,還可以觀察系統狀態,甚至介入過程。我們的工業用觸控面板讓您能夠快速輸入資訊並有效監控過程,實現符合經濟效益的自動化技術。已預組態的操作面板已安裝有軟體和驅動程式,可以靈活連接各種控制系統,非常易於操作。我們提供用於 WebVisit 或 Visu+ 軟體以及用於 HTML5 應用的 HMI 操控面板。

工業電腦

無論是作為使用者介面或是系統的中央控制器,工業電腦在工業環境中已不可或缺。工業電腦結合現代化處理器的運算性能和工業用元件的可靠耐用性。
我們的工業電腦產品組合廣泛多樣,例如邊緣電腦和一體式電腦、平板電腦和特殊工業電腦(ATEX/IECEx),並為現場設備提供多種靈活的安裝方式,可就近監控機器。堅固耐用且可自由設定組態的解決方案,可協助您在幾乎所有工業環境中有效採集和處理資料和過程,並進行量測、控制和視覺化顯示。

視覺化軟體

無論是中央控制室、生產區中或是直接在機器上:高效自動化過程都需求合適的視覺化顯示技術。我們依據您的實際視覺化應用需求,提供合適的軟體。我們為您提供種類廣泛的運轉和監控相關產品組合。

WebVisit:免費的入口視覺化工具,WPxx 觸控面板上內建有瀏覽器。菲尼克斯電氣為您提供搭配完整的系統,包含視覺化技術、控制器和顯示面板。

Visu+:性能強大的視覺化軟體,適合用於含有多項 SCADA 功能的高要求視覺化應用,可連接所有知名廠牌的控制器。軟體 Visu+ Express 提供包含多項視覺化工具的免費版本。

HTML5:HMI 操控面板已內建 Kiosk 全螢幕模式瀏覽器,全力支援 HTML5,可完善顯示網路內容。

軟體和硬體協作的總覽圖示

特殊工業要求

耐用的 HMI 操控面板和工業電腦均專為需承受長期氣候影響所設計,具有例如防護程度 IP67 的端面、在日光直照下仍可清楚讀取的螢幕,以及可應用於大溫度範圍。因此尤其適合用於必須曝露在極端環境影響和負荷的應用場合。
菲尼克斯電氣所有用於海事環境的操控面板以及用於危險區域的工業電腦都具有所有重要的檢測核准。這些設備使用方法簡單,即使是在惡劣的環境條件之下,您也能夠可靠地操作、觀察和控制系統。