板对板连接器

适用于设备内PCB连接的FINEPITCH系列板对板连接器

菲尼克斯电气FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供了屏蔽和非屏蔽两套解决方案。0.8 mm、1.27 mm和2.54 mm紧凑针距的产品系列可实现多种方向、设计、堆叠高度和位数,满足个性化PCB布局需求。轻松实现夹层、共面及母板与子卡的连接。

更多資訊

您的優勢

  • 多樣化:板對板連接器提供遮罩型或無遮罩型兩種款式
  • 雙面接觸系統,實現可靠的機械和電氣連接
  • 靈活的設備設計:多種不同位數、型號結構和堆疊高度可確保較高的插配長度安全
  • 針距 0.8 mm 的遮罩,實現極佳的電磁相容特性
  • 多樣化連接:針距 1.27 mm 和 2.54 mm 實現夾層和共面連接、母板與子卡連接和扁平電纜的線對板連接
  • 針距 1.27 mm 透過扁平電纜的線對板連接實現特定應用的佈局
連接器和電子元件外殼

設備連接技術新產品 安全接入設備中

作為連接器和電子元件外殼的領先製造商,菲尼克斯電氣始終致力於為您不斷增長的工業和基礎設施應用找到新型解決方案。

瞭解我們為傳輸訊號、資料和電力功率以及多種電子元件外殼提供的新型設備連接技術。

免費樣品
測試板對板連接器
您想要試用 FINEPITCH 系列板對板連接器嗎?– 請立即訂購個人樣品包。我們可以協助您選擇和設計 PCB 連接器。我們将針對您的應用情況給到專業的意見和建議。您定會折服於菲尼克斯電氣解決方案的諸多優勢。
訂購免費樣品
板對板連接器安裝到電子元件外殼上方多個 PCB 板的分解圖
針距 0.8 mm 的遮罩型和無遮罩型板對板連接器

針距 0.8 mm 的遮罩型和無遮罩型板對板連接器

針距 0.8 mm 的遮罩型和無遮罩型板對板連接器

FP 0,8 系列板對板連接器的最大特色就是採用了創新的 ScaleX 技術。獨特的雙觸頭設計確保連接可靠穩固,插拔時實現高公差補償。歸功於良好的訊號完整性,該系列產品適合用於高達 16 GBit/s 的高速率資料傳輸。遮罩款型專為實現優良電磁相容性 (EMC) 而經過最佳化調整。透過這些多元化特性,FP 0,8 系列非常適合用於工業應用,尤其是在要求耐用、高資料傳輸率和遮罩功能的場合。

產品組合中包含遮罩型以及無遮罩型板對板連接器,在市場上獨一無二。具有相同公差、堆疊高度和機械特性,因此可採用一致的過程參數 – 尤其適合兩種款型同時用於同一個 PCB 的應用。如此多元化的產品樣式,也為您提供極其高的設計靈活度。

針距 0.8 mm 的遮罩型和無遮罩型板對板連接器,具備高度的電磁相容防護
針距 0.8 mm 的板對板連接器 YouTube

高電磁相容保護

FP 0,8 系列的板對板連接器是工業 PCB 連接的最佳解決方案。這些連接器的資料傳輸速率高達 16 GBit/s,並採用智慧型遮罩方案。

FP 0,8 系列為您創造附加價值

雙面 ScaleX 連接系統
Scale X:靈活的設備設計
ScaleX 技術
Scale X:資料速率高達 16 GBit/s
Scale X:多樣化的產品組合
雙面 ScaleX 連接系統

雙面 ScaleX 連接系統實現 1.5 mm 的可變重疊長度。因此確保可靠的機械和電氣連接。

Scale X:靈活的設備設計

多種不同位數、型號結構和 6 mm 至 18 mm 的堆疊高度以及面向未來的款型都為設備設計創造了很大的自由度。

ScaleX 技術

ScaleX 技術可實現高度公差補償,並實現保護接點的外殼幾何形狀。

Scale X:資料速率高達 16 GBit/s

FP 0,8 系列具備卓越的訊號完整性 - 可選用封閉式遮罩設計,確保高度的電磁相容防護。

Scale X:多樣化的產品組合

遮罩款型和無遮罩款型具有相同的公差、堆疊高度和機械特性,實現多元化的應用。

針距 1.27 mm 的無遮罩型板對板連接器

針距 1.27 mm 的無遮罩型板對板連接器

針距 1.27 mm 的無遮罩型板對板連接器

FP 1,27 系列板對板連接器確保設備中的 PCB 穩固連接。靈活設計您的 PCB 排列組合。實現夾層和共面連接、母板與子卡連接和扁平電纜的線對板連接。

設備設計靈活 按一下其中一個熱點連結,連接有關 FP 1,27 系列可靠连連接設備內 PCB 板的更多資訊。

FP 1,27 系列為您提供多種可靠連接設備內部數個 PCB 板的方法
扁平電纜
透過一根扁平電纜和帶有 IDC 接口的預組裝型插座板就能靈活連接兩個 PCB。直接在 PCB 上焊接合適的引腳接點片。
扁平電纜
共面連接
使用水平設計的插座板和引腳接點片就能實現 PCB 板間的共面連接。
共面連接
母板與子卡連接
組合使用垂直款型和水平款型就能實現兩塊 PCB 板之間的直角連接。無論是引腳接點片,還是插座板,都提供兩種型號。
母板與子卡連接
夾層連接
要想連接堆起來的 PCB 板,您可以組合使用垂直款插座板和引腳接點片。提供多種結構高度,可實現 8 mm 至 13.8 mm 的 PCB 間隔。
夾層連接
針距 1.27 mm 的 FINEPITCH 板對板連接器,用於工業 PCB 連接
針距 1.27 mm 的板對板連接器 YouTube

即使是極其狹窄的空間,也能多元化設計設備

FP 1,27 系列板對板連接器為您提供多種在設備內部連接 PCB 的方法。引腳接線片和插座板採用水平和垂直設計,使用者可針對實際應用進行佈局 – 需要時可選擇針距為 1.27 mm 的預製款線對板扁平電纜。

FP 1,27 系列為您創造附加價值

ScaleX 連接系統
ScaleX:多種不同位數、型號結構和堆疊高度
連接器焊接
用於與 PCB 穩定連接的錨固金屬
 配備扁平電纜的 IDC 插座板
ScaleX 連接系統

雙面 ScaleX 連接系統能確保可靠的機械和電氣連接,您可從中獲益。鍍金的接觸表面最多可允許 500 次插拔,性能等級為 1。

ScaleX:多種不同位數、型號結構和堆疊高度

多種不同位數、型號結構和堆疊高度可確保較高的插配長度安全,實現多元化的特殊應用。

連接器焊接

插座板和引腳接點片的共面性均 ≤ 0.1 mm。

用於與 PCB 穩定連接的錨固金屬

額外的焊錨可減少焊點機械應變程度。錨固金屬確保與 PCB 的機械穩定連接。

 配備扁平電纜的 IDC 插座板

IDC 插座板已配備扁平電纜,可在設備中立即使用。插座板和引腳接點片採用皮帶捆扎包裝。不帶電纜的插頭裝在托盤中,預裝配型插頭裝在袋子中。

FQ 系列板對板連接器

FQ 系列板對板連接器

FQ 1,27 和 FQ 2,54 系列的通用型板對板連接器

FQ 系列板對板連接器的用途十分廣泛。針距 1.27 mm 和 2.54 mm 的通用型針式插頭和插座板構成了設備內部緊湊型 PCB 連接的基礎。這些連接器以符合應用要求和價格實惠的設計著稱。針式插頭和插座板可實現夾層和共面連接以及母板與子卡連接。

FQ 1,27 和 FQ 2,54 系列為您創造附加價值

雙面連接系統
連接器的定位銷
共面性、皮帶或料倉包裝以及拾放板
带引出式接點的板對板連接器
PCB 連接
雙面連接系統

雙面連接系統,實現可靠的機械和電氣連接,因此讓設備製造商可以自由設計。

連接器的定位銷

利用底面的定位銷能實現可靠的機械和電氣連接。

共面性、皮帶或料倉包裝以及拾放板

共面性、皮帶或料倉包裝以及拾放板可實現自動化的回流工藝。

带引出式接點的板對板連接器

透過從外殼下部引出的接點實現簡單的自動光學檢查。

PCB 連接

經過成本最佳化處理的精簡設計為設備內部的 PCB 連接提供經濟的解決方案。

電子文件
板對板連接器產品組合總覽
FP 和 FQ 系列板對板連接器提供用於設備內部訊號和資料傳輸的遮罩型和無遮罩型解決方案。在此大致瞭解這個多元化的產品組合。
開啟電子文件
板對板連接器的組裝

非常適合用於各式各樣的應用場合 無論是電訊通訊,還是樓宇和工業自動化,亦或是物聯網應用:板對板連接器都能為您提供節省空間的訊號和資料傳輸解決方案,就比如這些選定的應用情況:

I/O 系統
變頻器
可程式設計邏輯控制器
控制器
人機介面 (HMI)
感測系統