工业无线技术:从IWLAN到Wireless IO,再到LoRaWAN

工业无线技术:从IWLAN到Wireless IO,再到LoRaWAN

工业无线技术可为工业应用提供安全可靠的无线连接。根据要求,使用IWLAN或蓝牙进行实时通信,为近距离应用使用NearFi,或者为远距离应用使用LoRaWAN和Trusted Wireless。我们的无线解决方案包括接入点、客户端以及适用的天线与电缆等。

更多資訊

為您的應用提供合適的無線電技術

在不同領域的實際應用場合中,各式各樣的無線電技術已成為不可或缺的工具。菲尼克斯電氣為您的應用提供適合工業環境的無線解決方案。

  • __WLAN IEEE 802.11:__Wireless Ethernet 無線乙太網,用於性能強大的工業用乙太網
  • __藍牙:__Wireless Ethernet 無線乙太網和無線 I/O,用於將控制器資料傳輸至工廠自動化系統中
  • __Trusted Wireless:__無線 I/O 和 Wireless Serial,用於在大規模系統中傳輸訊號和資料
  • __NearFi:__用於近場非接觸式電力和即時乙太網資料傳輸
  • __LoRaWAN:__低功耗 WAN,用於長距離高效傳輸資料

NearFi – 用於近場非接觸式電力和資料傳輸

NearFi 是菲尼克斯電氣開發的用於近場非接觸式傳輸電力和資料的技術。透過與協定無關的無延時乙太網通訊方式,該技術可以靈活用於所有速率在 100 Mbps以內的應用。電力傳輸以感應方式進行。電力和資料可以透過最大 10 mm 的氣隙或透過非金屬間隙(例如:玻璃、塑膠或木材)進行傳輸。

在空間和移動範圍有限、存在振動、充滿粉塵和污物以及轉動和經常接觸的應用中,NearFi 是易磨損連接器的可靠替代產品。就此而言,這項技術非常適用於需要頻繁維護的應用情况(例如機器人工具更換),用作轉台/圓形分度工作台、無人駕駛運輸系統、搬運和輕型機器人上的滑環替代品,以及用於潔淨室系統中的非接觸式通訊。

NearFi 基站耦合器和遠端耦合器

NearFi 耦合器用於非接觸式電力和資料傳輸

NearFi 耦合器 – 非接觸式、緊湊、堅固

NearFi 耦合器可以透過最大為 10 mm 的氣隙傳輸電力(24 V,2 A)和即時乙太網資料(100 Mbps,全雙工)。原則上,傳輸需要兩個設備:一個基站耦合器和一個遠端耦合器。這兩個耦合器不需要進行任何組態,直接像連接器那樣使用即可。

  • 堅固的 IP65 外殼,配備 M12 接头,可用於高要求的環境
  • 組裝高度靈活,可以從任意方向接近,也可以相互旋轉靠近 – 甚至可以錯開一定角度或以正切角度靠近
  • 使用 M5 螺絲透過安裝法蘭組裝,或是使用 M6 螺絲透過內螺紋組裝
  • 借助整合式對準輔助裝置、帶有明亮發光二極體燈的全方位光學訊號指示器以及透過一個上級控制系統進行診斷的數位化輸出端輕鬆進行試運轉和診斷

IWLAN - 工業無線區域網

工業無線區域網,簡稱工業 WLAN 或 IWLAN,可實現簡單的 PROFINET、EtherNet/IP™ 或 Modbus/TCP 網路無線連接,因此也經常被稱為 Wireless Ethernet 無線乙太網。IWLAN 的特性在於,可以用來整合多個設備,建立大型網路。其中最大優勢之一便是漫遊功能 (Roaming),也就是在大型無線網路中的活動設備,可以透過接入點自動與最強的無線訊號建立無線連接。
因此,IWLAN 特別適合用於例如無人駕駛運輸系統和倉儲搬運車、電氣單軌系統,或透過平板電腦和智慧型手機操控機器和設備。若搭配 PROFIsafe,甚至還可以無線控制安全相關的應用。菲尼克斯電氣針對具體應用的需求,提供各種不同的 IWLAN 產品。

安裝在控制櫃中的 WLAN 5110

安裝在控制櫃中的 WLAN 5110

WLAN 5110 – 靈活的控制櫃 WLAN 解決方案

WLAN 5110 是一個性能強大的 WLAN 802.11n 接入點和用戶端,專門用於建立大型的遠距 WLAN 網路。具有外部天線連接,可靈活用於適合具體應用的天線(例如用於遠距離的定向天線、用於覆蓋大範圍的全向天線,或是用於軌道引導型電氣單軌系統的洩波電纜天線)。

  • 緊湊型型號,適合用於現場控制盒
  • 符合 IEEE 802.11n 標準並採用 MIMO 技術,無線通訊有效範圍更廣且更可靠
  • 採用群組管理技術,僅需一個網路介面,就能以中央群組管理方式替一個 WLAN 基礎設施網路的所有接入點進行組態設定
  • 支援最新的 WLAN 安全機制,包括基於硬體的 AES 加密
  • 全面完善的便利功能,讓試運轉和保養維護作業更簡便
WLAN 1100 設備

多合一解決方案 WLAN 1100

WLAN 1100 和 WLAN 2100 - 適用於機械製造的 WLAN 解決方案

WLAN 1100 和 WLAN 2100 是符合成本效益的 WLAN 全套解決方案,天線和無線模組均整合在一個裝置中。無線模組採用單孔安裝方式,可以輕鬆地裝在機器或自動化運輸系統上。

  • 符合成本效益的 WLAN 全套解決方案,天線和無線模組均整合在一個結構緊湊的裝置中
  • 整合兩根特殊天線,在工業環境中完整接收訊號資料
  • 單孔安裝,快速便捷且節省空間
  • 極為堅固耐用的外殼(抗衝擊能力 IK08),運作溫度範圍更廣並具有 IP66/68 防護等級,即使在惡劣環境中也能有相當長的使用壽命(僅 WLAN 2100)
  • 支援最新 WLAN 安全標準,可防止人為操縱和濫用
  • 透過 PLC 的 CLI 指令即可輕鬆控制,例如安全的一次性密碼分配
  • 適用於自動化網路的 WLAN Mesh
配備外部天線連接的無線模組 WLAN 1010

緊湊型無線模組 WLAN 1010 整合外部天線連接

WLAN 1010 和 WLAN 2010 – 緊湊型機械製造的 WLAN 解決方案

工業無線模組 WLAN 1010 和 WLAN 2010 配備緊湊型 IP20 外殼,可提供常見的 1000 和 2000 系列功能,並且整合了外部天線連接。這些模組是專為講求選擇靈活和天線定位的應用所開發製成。其中包括緊湊型機器系統、倉庫搬運梭或行動機器人。

  • 可輕鬆安裝到牆壁、金屬板或導軌上
  • 外部天線定位靈活,即使空間狹小也能確保最佳訊號接收品質
  • MIMO 無線技術提供高可靠性
  • 堅固的工業設備設計
  • 快速可靠的漫遊功能
  • 兩個虛擬接入點和 IP 過濾器,確保高度安全性
  • 可透過 Web、SNMP、REST-API 或 CLI 進行組態
  • 適用於自動化網路的 WLAN Mesh
用於現場的 FL EPA

用於現場的 FL EPA

WLAN EPA – 讓設備輕鬆快速地連入無線網路

乙太網通訊埠轉接器 (EPA) 可以讓具有乙太網鏈路的工業自動化設備快速簡單地連入 WLAN。符合 IP65 的全套解決方案可以直接在現場安裝,並透過一條 M12 乙太網電纜連接至自動化設備。

  • 結構緊湊的無線模組含整合式天線
  • 具有防護程度 IP65 和用於乙太網和電源的 M12 連接介面,易於在現場安裝
  • 可利用模式按鈕快速簡易地設定點對點網路和小型網路(也可以透過網路瀏覽器輕鬆地設定組態)
  • 可以經由控制器,使用簡單的 AT 命令自動設定組態,或是在運轉期間進行控制

工業藍牙

藍牙通常出現於行動無線技術和電腦附件領域,但在機械製造和系統製造領域中,也已成為備受重視的通訊解決方案。藍牙通訊不會受到無線電波的干擾影響,因此可以與其他藍牙或 WLAN 應用同時運作。因此,透過藍牙可以建立非常可靠的無線連接,這是安全通訊(PROFIsafe、SafetyBridge 等等)的先決條件。藍牙特別適合用於設備數量少的小型靜態無線網路應用(點對點應用或最多七個設備的小型網路)。整體來說,藍牙適合用來將乙太網和 PROFINET 資料或 I/O 訊號傳輸至活動的或滾動的機器元件。

兩個乙太網無線橋接 EPA 相互通訊

堅固的乙太網無線橋接 EPA

藍牙 EPA - 藍牙連接乙太網和 PROFINET

乙太網通訊埠轉接器 EPA 2 利用藍牙技術實現乙太網自動化模組和控制網路之間的無線鏈路,其中也整合了安全性功能。EPA 2 將可靠的無線模組和內建的天線整合在一個結構緊湊且堅固的 IP65 工業外殼中,可以非常容易地整合到您的應用中。

  • 清晰透明地整合至工業乙太網控制網路,例如 PROFINET
  • 模式按鈕實現簡單組態設定
  • 適合用於安全通訊,例如 PROFIsafe 或 SafetyBridge
  • 具有低散射模式,降低建立連線期間的干擾射線
  • 頻道黑名單清單:可設定最多三個 WLAN 頻道,EPA 模組不會採用這些頻道的頻率範圍。
FL BLE 1300

FL BLE 1300 可將藍牙低功耗感測器整合至工業網路中

BLE 1300 – 整合工業藍牙低功耗感測器

FL BLE 1300 可將藍牙低功耗感測器整合至工業控制器和物聯網系統中。收集到的運作相關資料和資訊將構成創新物聯網應用的基礎,您可利用這些資訊來改良您的製造過程。

  • 用作藍牙低功耗通訊介面,用於控制器與感測器之間的資料交換或用於獨立比較閾值
  • 即使在工業環境中也能可靠運作,且使用壽命長
  • 符合未來需求,可連接幾乎所有藍牙低功耗感測器
  • 與您的系統無縫整合,且完全針對您的需求
Wireless MUX 傳輸 I/O 訊號

利用 Wireless MUX 將 I/O 訊號可靠地傳輸到難以觸及或轉動的工作站

無線多工器 – 經由藍牙傳輸 I/O 訊號

您可將 Wireless MUX 用於不希望使用電纜傳輸 I/O 訊號的場合。這套系統可雙向傳輸 16 個數位和 2 個類比訊號,這表示,可以取代 40 芯的訊號電纜。

  • 不需任何組態或設定,可輕鬆執行試運轉
  • 外殼結構緊湊,內含多個通道
  • 快速建立連線,訊號傳輸速率高
  • 全向天線發送範圍達 200 m,定向天線在視線清晰的天候下範圍可達 400 m
  • 最新藍牙 4.0 技術

Trusted Wireless

專有無線技術 Trusted Wireless 是由菲尼克斯電氣專為工業應用所開發而成。這項技術特別適合用於無線轉發感測器和執行器資訊,以及用於在大範圍系統中傳輸中、低量資料。若在視線清晰的天候下,發送距離可達數百公尺,兩個無線設備接續甚至可達數公里。

這項技術為菲尼克斯電氣的無線系統 Radioline 所採用。

Radioline 無線模組

Radioline 是適合用於大範圍系統的無線模組

無線系統 Radioline 用於傳輸 I/O 訊號和串行資料

Radioline 是適合用於大範圍系統的無線系統。焦點特性:只需轉動滾花滾輪一圈,就能輕鬆分配輸入和輸出端,完全不需程式設定。歸功於 Trusted Wireless 無線技術,Radioline 是實現工業環境中可靠應用的最佳選擇。

  • 採用 Trusted Wireless 技術,極為可靠
  • 支援多個無線電波:868 MHz、900 MHz 和 2.4 GHz
  • 可調整資料速率,發送範圍可遠達 32 公里
  • 靈活架構網路:Radioline 可支援點對點連線和連接多達 250 個裝置的複雜網狀網路
  • 減少設備數量:內建有 RS-232/485 介面,只需一個設備就能傳輸 I/O 訊號或串行資料
  • 具備導軌匯流排連接器和熱插拔功能,可擴充高達 32 個 I/O 模組
Radioline 室外控制盒

用於室外安裝的開關設備組合

Radioline 室外控制盒可以直接安裝在室外,可輕鬆快速地無線傳輸 I/O 訊號或串行資料。您可以直接在訂購時便選擇無線模組(可選 868、900 或 2400 MHz)以及 I/O 擴展模組的類型和數量。

  • 採用堅固的防噴濺和防紫外線 IP66 外殼,可承受 -25 至 +55 °C 環境溫度,非常適合用於室外安裝
  • 已完全預接線的控制盒內建有電源模組、突波保護、指定的無線模組和 I/O 擴展模組,用於輕鬆便利地執行試運轉和設定組態

LoRaWAN

LoRaWAN 是一種低功耗廣域網 (LPWAN) 規範,適用於符合 IEEE 802.15.4 的無線網路中的無線電池供電系統。該網路可實現透過統一的傳輸協議在終端設備(節點)、感測器、閘道器和資訊技術基礎設施之間實現資料的無縫交換。LoRaWAN 是首個開放性標準,考慮的是物聯網應用的要求。

  • 雙向加密通信
  • 使用公共 ISM 頻段(歐洲:868 MHz)
  • 待機模式下能耗低,僅 100 nA 至 10 mA
  • 在 20 dBm 傳輸功率下,接收靈敏度高達 -140 dBm
  • 有效範圍可達數公里
LoRaWAN 閘道器

用於接通和斷開 LoRaWAN 網路的閘道器

LoRaWAN 閘道器 - 為 LoRaWAN 網路中不受位置限制的通訊奠定基礎

我們的開放式 LoRaWAN 閘道器可供您設定或擴展您的專用 LoRaWAN 網路。該閘道器與內部 4G/LTE 數據機配合使用,也可以透過乙太網連接到網際網路。LoRaWAN 閘道器基於標準化堆疊,充當 LoRaWAN 伺服器與終端設備之間的透明媒體轉換器。數百到上千台設備的資訊由閘道器傳輸,具體取決於無線網路中的負載。

  • 用於接通和斷開 LoRaWAN 網路
  • 可自由設定參數,以訪問 LoRaWAN 伺服器
  • 採用安全的加密傳輸,資料安全有保障
  • 經由 PoE+ 乙太網供電
  • 內部 4G / LTE 數據機
  • 防護程度達 IP67,可用於室外
LoRaWAN 控制儀器

LoRaWAN 控制儀器,用於智慧型管理照明系統

LoRaWAN 控制儀器 - 讓照明系統智慧化、無線互聯

菲尼克斯電氣為您提供 LoRaWAN 控制儀器 (LCU),用於管理和控制照明系統和發光二極體驅動器。產品組合廣泛,包括帶底座(便於連接 Zhaga 和 NEMA 燈具頭)的設備和通用控制儀器(用於將現有照明系統整合到 LoRaWAN 網路中)。典型照明控制櫃的內置設備取代了定時器或漣波控制儀器,從而控制整個街道的照明。
該產品組合還可提供透過通用 DALI 通訊協定控制現代發光二極體驅動器的選項。因此,無論是哪家製造商,控制儀器都可以安裝在多種發光二極體驅動器上使用。

  • 按需提供照明,提高能效
  • 透過遠端參數設定和診斷,時刻掌控各個照明系統
  • 與照明系統進行雙向加密通訊
  • 與常見的介面標準,如 ZHAGA 和 NEMA 兼容
  • 輕鬆擴展控制技術系統,改造現有照明基礎設施
城市中互聯的街道照明系統

基於 LoRaWAN 的街道照明解決方案

設計面向未來的照明系統架構

您想要將 LoRaWAN 網路中的各個照明設備互聯,並連接至其他智慧型城市應用?使用我們的 LoRaWAN 元件,輕鬆將照明系統整合到智慧型燈光管理系統中。

我們將與您一起設計面向未來的解決方案,基於開放介面和物聯網系統為您的應用量身定制。

全向天線和定向天線

正確的天線技術確保隨時高效接收性能

天線和附件

隨時接收就緒:菲尼克斯電氣提供廣泛多樣的產品組合,包括用於活動式應用的全向天線到可續接遠距離的定向天線。對於在網路中指定路徑上活動的無線設備,例如電氣單軌系統,還提供漏波電纜。該產品組合還配套提供合適的接線技術、安裝用附件,例如電線、突波保護和連接器。

天線系統對整體無線系統的性能有關鍵性影響。您在選擇和安裝時需要注意的事項,請參見 10 個天線規則宣導傳單.

一名工作人員正在規劃無線網路

我們支援您規劃高性能的故障安全無線系統

專業規劃無線網路

良好規劃是實現可靠且高性能無線網路的重要先決條件。我們不僅在無線網路規劃、組態設定和試運轉等步驟中為您提供支援 - 保養維護和發生故障時我們也會大力協助。您本身或是您的員工希望深入瞭解無線技術?我們可針對您的需求,為您設計專門的培訓課程和實際訓練。

專業的無線網路佈設

為了能簡化基於 Radioline 無線系統的無線網路規劃工作,菲尼克斯電氣提供免費的無線網路模擬服務,最多可模擬十個站點。您只需告訴我們需連網站點的座標位置,我們就會利用一套無線網路規劃軟體或是在現場進行無線路徑測試,為您檢測可行性。透過這樣的模擬方式,可以確定無線連接是否運作正常,或是必須進行測試。在模擬過程中,會考量到地勢高度、無線和地面特性。您將獲得一份詳盡的檢測報告,以及一份包含所有必要元件的零件明細表。