工业以太网交换机——工业级非管理型和管理型交换机

工业以太网交换机——工业级非管理型和管理型交换机

菲尼克斯电气可提供管理型和非管理型千兆工业以太网供电交换机,这些产品通过IEC 61850认证,适用于DIN导轨安装。即使在恶劣环境中也可组建安全强大的网络:铜缆和光纤端口以及冗余功能可实现灵活系统联网,轻松分段工业网络。

更多資訊
工業非管理型交換器

工業用非管理型交換器

非管理型交換器

菲尼克斯電氣的工業非管理型交換器的優勢在於具有標準功能、提供不同通訊埠數目和各種型號。我們針對不同的應用提供功能範圍的非管理型交換器:

  • 用於 19" 導軌和面板安裝 (IP67) 的交換器
  • 可配備多達 24 個通訊埠,採銅線、光纖或 SFP 連接
  • 快速乙太網和 Gigabit 交換器
  • 各種配備堅固金屬外殼和保護塗漆(三防膠)的款型
  • 各種防護等級為 IP65/66/67 且可用於現場分散式設備的款型
  • 溫度範圍更大(-40 °C ... +75 °C)且配備冗餘電源的款型
  • 訊號接點會在電源出現問題和連接中斷時發出通知
  • PoE 乙太網款型的每個通訊埠可支援高達 30 W
  • 憑藉 QoS 和多播濾波器 (PTCP) 優先對 PROFINET 和 EtherNet/IP™ 網路中的資料進行傳輸
  • 具有產業特定核准的款型(CE、UL、KC、ATEX、IECEx、DNV/GL、ABS、LR、BSH、BV)

管理型交換器

2000 系列的工業管理型交換器

管理型交換器 2000

通用自動化應用的管理型交換器

2000 系列的管理型交換器以實惠價格提供完善標準功能,實用靈活。

  • 快速乙太網交換器和 Gigabit 交換器(支援巨型影格)
  • 非管理型模式:不需設定組態也可確保網路穩定
  • 多播濾波器(IGMP 窺探)可降低網路的資料負荷
  • 冗餘功能(RSTP、MRP)協助網路可靠運行
  • 易於靈活設定組態
  • 平面結構型號 (2000F)

性能等級 2200 至 2700 款型另外提供

  • 更大適用溫度範圍(-40 °C ... +70 °C)、冗餘電源和警報輸出端
  • 光纖通訊埠 (SC, ST/BFOC, SFP)
  • 海事應用核准(GL/DNV、BV、ABS、LR、RINA)和過程工業核准(ATEX、IECEx)
  • PROFINET 一致性等級 B
  • 可改善運行穩定性的功能(支援大型樹狀拓樸、快速環網偵測、LACP)
  • 安全功能(RADIUS 遠端用戶撥入驗證服務、基於 MAC 的通訊埠保全)
  • 平面結構型號
  • 用於分散式現場安裝且防護程度為 IP65/66/67 的款型
管理型交換器 3000 和 4000

管理型交換器 3000 和 4000

管理型交換器符合高要求標準

3000 和 4000 系列的管理型交換器可結合多項診斷、功率和安全功能,以符合高要求應用的需要。

  • 快速乙太網交換器和 Gigabit 交換器
  • 適用大溫度範圍的款型
  • 導軌安裝和機架安裝
  • 銅線、光纖或 SFP 通訊埠
  • 擴展環網並聯備用:發生故障時,切換時間僅 15 ms
  • 可連接多達 64 個 VLAN 虛擬區域網路、多播濾波器和中繼連結
  • 安全功能(使用者帳號、通訊埠保全、IEEE 802.1x RADIUS 遠端用戶撥入驗證服務、HTTPS)
  • PoE 乙太網款型,每個通訊埠可支援高達 60 W,並可進行 PoE 乙太網特定的組態設定
  • 符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 標準的款型
  • 具有 ATEX 和 IECEx 核准的款型
菲尼克斯電氣新推出的用於時間敏感網路的交換器 FL SWITCH TSN 2000

用於即時網路的管理型時間敏感網路交換器

用於時間敏感網路的即時管理型交換器

FL SWITCH TSN 2300 是菲尼克斯電氣首次為時間敏感網路 (TSN) 推出的管理型交換器。除了用於典型應用之外,這類交換器還能透過創新的時間敏感網路技術實現即時的乙太網網路。時間敏感網路機制提高了現如今網路的性能、耐用性和可用性。

PROFINET 交換器

PROFINET 交換器

PROFINET 交換器

PROFINET 交換器 2200 至 2700 和 GHS 包含整合式 PROFINET 設備,尤其適合用於 PROFINET B 級網路。

  • MRP 冗餘功能可在 200 ms 之內快速切換
  • 採用鏈路層發現協議,可快速更換設備和監控網路拓樸
  • 整合到工程規劃中:透過 PROFINET 控制器進行全面組態設定和診斷

對於 PROFINET C 級網路,則可使用管理型乙太網交換器 IRT,獲得最佳功能範圍。

  • 快速乙太網交換器
  • 溫度範圍:-25 °C ... +60 °C
  • 導軌安裝 (IP20) 和面板安裝 (IP67)
  • 內建適合 PROFINET 應用的 ERTEC 技術
  • 優先傳輸 PROFINET 的資料
  • 對光纖路徑進行診斷
FL SWITCH 7000 具備 EtherNet/IP 功能

管理型 EtherNet/IP™ 交換器 7000

EtherNet/IP 交換器

7000 系列的管理型交換器是專為 EtherNet/IP™ 應用所設計的工業乙太網交換器。

  • 快速乙太網交換器和 Gigabit 交換器
  • 更大的溫度範圍:-40 °C ... +70 °C
  • 導軌安裝
  • DLR 並聯備用在媒介失效時可提供幾乎無遲滯的切換 (< 3 ms)
  • 支援網際網路組管理協定,實現智慧化過濾多播封包
  • 可透過通用工業協定在控制系統輕鬆設定組態和進行診斷
  • 面板視覺化顯示功能讓您能在現場便利地進行診斷和設定組態

路由器和第三層交換器

2000 系列的 NAT 交換器

2000 系列的 NAT 交換器

NAT 交換器

透過 2000 系列的 NAT 交換器,IP 位址區域相同的機器或系統可以輕鬆地藉助網路地址轉換技術來連接多層型網路。NAT 交換器將交換和路由兩種功能整合在一個導軌設備中。

  • 快速乙太網交換器和 Gigabit 交換器
  • 適用大溫度範圍的款型:-40 °C ... +70 °C
  • 具備冗餘電源的款型
  • 導軌安裝
  • 多種網路地址轉換機制:1:1 網路地址轉換、虛擬網路地址轉換、IP 偽裝和通訊埠轉發
  • 靜態路由
  • 可依據個別需求將八個通訊埠分配作為局域網或 WAN 的連接埠
    • RSTP 冗餘(WAN 和 LAN)和 MRP 冗餘 (LAN)
  • PROFINET 一致性等級 A 或 B
工業用模組化第三層交換器

具有第三層功能的模組化管理型交換器 GHS

模組化第三層交換器

模組化管理型交換器 GHS 是菲尼克斯電氣性能最強大的交換器。可支援 Gigabit 資料流通量和可選配第三層功能,這款管理器尤其適合用於自動化基幹和連接多層結構的內部網路。

  • Gigabit 交換器
  • 溫度範圍:-20 °C ... +55 °C
  • 冗餘電源
  • 導軌安裝
  • 四個 SFP 通訊埠和高達八個媒介模組(光纖、聚合物或 HCS 技術、銅線或 PoE 乙太網)
  • 虛擬路由器備援協定 (VRRP):可實施高達 28 次特定通訊埠路由,或是冗餘運行多個路由器
  • 可透過顯示器、SD 記憶卡、基於 Web 的管理、CLI 指令或 FL NETWORK MANAGER 軟體來快速進行組態設定