用于远程维护和网络安全的工业路由器

用于远程维护和网络安全的工业路由器

菲尼克斯电气的耐用型路由器通过电缆(LAN路由器与NAT路由器)或移动网络(3G/UMTS/4G/LTE路由器)连接各种网络,为本地网络提供提供远程维护和防护。多数产品均集成VPN和防火墙功能。mGuard路由器保护设备免受网络攻击和恶意软件影响,安全性高。

更多資訊
一名男士正在使用平板電腦進行遠端維護

在全球各地遠端存取機器

安全遠端維護

為了實現遠端維護分佈在全球各地的工業系統,菲尼克斯電氣推出了品類豐富的耐用型工業路由器,可以有線或無線方式遠端存取網路。這些產品具有最先進的安全機制,例如 VPN、IPsec 加密和整合式防火牆。如此您隨時隨地都能夠與您的機器和設備建立連線,進而快速高效地執行維護和維修工作。

工業環境中的安全堡壘

網路保全是確保網路可靠運作的先決條件

工業保全和防火牆

網路保全指保護聯網工業系統和設備免於受到網路攻擊、資料間諜活動、由病毒、惡意軟體和錯誤操作所引起的停運情形等因素的影響。網路攻擊和惡意軟體可能造成巨大破壞:公司的專屬技術、形象和資料可能流失,引發代價昂貴的停運時間和人員成本,甚至是必須付出高贖金才能排除修復損害。
對此,我們提供專門符合這類工業需求的安全路由器和工業防火牆,可用於檢控網路的資料流量:只接收所需的資料流,拒絕未經授權的存取操作。從而提高您系統的可用性。

我們的工業路由器確保安全遠端維護

mGuard 安全路由器

mGuard 安全路由器:可擴展型遠端維護解決方案保護您的應用

安全路由器確保安全遠端維護 mGuard 安全路由器

利用 mGuard 安全路由器,您可以架構全球 VPN 遠端維護連線,同時利用防火牆保護您的網路。堅固耐用的工業路由器提供 DIN 導軌設備或 PCI 卡兩種型式供您選用。
遠端維護連線可透過 mGuard Secure Cloud 或藉助合適的 mGuard 對等點來建立。有以下型號的對等點供您選用:可攜式硬體、桌上型設備、19" 設備或 VPN 軟體。

您也可以選配內建有 4G (LTE) 行動電話介面的 mGuard 路由器,以便能夠在歐洲的 4G 行動無線電網路、美國的 AT&T 或威訊等的行動電話網路內進行安全高速通訊。遠端維護路由器支援授權和功能擴展,因此可以隨著您的需求擴展本身功能性,性能也將隨之提升。所有 mGuard 都可以透過中央管理軟體 mGuard Device Manager 進行管理設定,您也可以利用 SD 記憶卡輕鬆進行試運轉。

用於 mGuard Secure Remote Service 的 VPN 閘道器

用於 mGuard Secure Remote Service 的 VPN 閘道器

用於 mGuard Secure Remote Service 的遠端維護閘道器 遠端維護閘道器 Cloud Client

Cloud Client 用戶端可透過網路將機器安全連接至 mGuard Secure Remote Service。該入門級解決方案經濟實惠,實現可擴展的機器遠端維護。您還可任選用於建立 VPN 連接的介質。Cloud Client 用戶端可透過營運商網路(作為 WLAN 用戶端)或是透過 4G 行動電話網路進行跨線路通訊。這些用戶端藉助 mGuard Secure Remote Service 進行組態設定,且可立即應用於機器。

Cloud Client 還具有一個數位化輸入端和一個輸出端。如此便可在必要時與 mGuard Secure Remote Service 建立連接,並且發出訊號。

TC Router – 堅固耐用的基礎設施路由器

TC Router – 堅固耐用的基礎設施路由器

用於基礎設施應用的工業 4G 行動電話網路路由器 堅固耐用的基礎設施路由器

菲尼克斯電氣的行動電話網路路由器 TC ROUTER 可透過 4G 行動電話網路建立穩健的高速資料連接。因此,這款行動電話網路路由器可獲得寬頻連線,實現高度靈活的多點聯網,即使在沒有有線網路連結之處,也能存取網路。

  • 專用 APN、狀態包檢查防火牆和 VPN 更有助於全面的網路安全
  • 適用溫度範圍更大 (-40 °C … +70 °C) 的行動電話網路路由器,適合各種基礎設施應用
  • 應用廣泛,從簡訊和電子郵件,到輕量級雲端和遠端控制協議,乃至 4G 寬頻連接均適用
  • 配備兩個乙太網連接埠或可作為無線接入點,系統整合更輕鬆
  • 直接在設備正面操作,易於使用,還可透過 SD 記憶卡或 Web 介面進行組態設定
定向式無線天線

為所有應用提供合適的天線

合適的行動電話網路路由器附件

為了確保您的行動電話網路路由器可靠通訊,菲尼克斯電氣提供合適的無線電天線和天線電纜。視使用地點而定,您可以選擇用於控制櫃安裝、牆面或桅杆安裝,或是直接安裝在設備上的全向天線。亦提供相關附件和相配的突波保護,讓全套產品更完善。
更多關於如何選擇合適的天線和正確安裝的資訊,請參見我們的 10 個天線規則宣導傳單.

我們的安全路由器

mGuard 安全路由器

mGuard 安全路由器

mGuard 安全路由器是專為工業應用量身打造的安全元件。此類路由器可支援以下安全功能:

  • 入門級設備藉助防火牆輔助工具,輕鬆提高網路保全,無需具備額外的資訊技術相關知識
  • 使用者防火牆、狀態檢查防火牆、條件式防火牆:防止未經授權存取網路
  • 深度封包檢測(選擇性擴增):可分析和理解工業協定(適用於 OPC Classic 和 Modbus/TCP)
  • VPN 和 IPsec:透過 mGuard Secure Cloud 實現簡單安全的遠端維護
  • 冗餘功能(選擇性擴增):提高系統可用性
  • 透過路由控制在子網路之間控制資料流量,進而減輕網路負荷

mGuard 安全路由器支援授權和功能擴展,因此可以隨著您的需求擴展本身功能性,性能也將隨之提升。所有 mGuard 都可以透過中央管理軟體 mGuard Device Manager 進行管理設定,您也可以利用 SD 記憶卡輕鬆進行試運轉。

我們的區域網路由器和三層交換器