工业通信——从现场总线到工业以太网

工业通信——从现场总线到工业以太网

工业通信的目标是提供从现场到控制层的可靠数据传输。采用先进工业以太网、无线和网络安全技术的统一解决方案可提高联网系统的可用性与安全性。PROFINET、OPC UA、PROFIBUS及INTERBUS等网络协议则可实现高效通信。

產品範圍

現場級別到控制級別之間的全面聯網

實現數位化的先決條件 - 所有系統和元件都必須完整相連,從感測器到雲端,無一能免。其中,乙太網已成為現場級別、控制級別和辦公室之間 (IT) 的共同通訊標準。

生產數位化

生產數位化

在今天的工業自動化領域中,仍經常使用傳統的現場匯流排、各種協議和串行介面的終端設備。因此,菲尼克斯電氣提供串行設備伺服器和閘道器,可將各種通訊系統整合至工業乙太網網路中,並將資料轉換成全面通用的格式。
堅固耐用的自動化交換器可智慧高效地分配網路中的全部資料,協助實現現場和控制級別之間的可靠聯網。透過性能強大的基幹交換器,可以便利地與 IT 網路(公司內部網路)連接。內建防火牆可控制並確保網路節段之間的安全通訊,提供必要的安全性。

銅線、光纖和無線電技術實現工業通訊

銅線、光纖和無線電技術實現工業通訊

一站式提供用於工業通訊的銅線、光纖和無線電技術

哪些傳輸媒介是您具體應用的正確選擇?若您需要橋接長距離,光纖是最好的選擇。如果電纜安裝成本過高或情況不允許,則可使用近程或中程無線網路解決方案,例如無線區域網路、藍牙、Trusted Wireless 或是 WirelessHART。若沒有通訊線路,現有的無線電網路也是良好的替代方案。菲尼克斯電氣為所有傳輸裝置提供合適的元件:例如用來轉換為光纖的媒介轉換器、(行動)無缐模組,以及合適的插頭、電纜和天線。

可靠且性能強大的網路

可靠且性能強大的網路

自動化系統的各個元件之間不斷地交換過程相關資料,例如量測值、狀態訊息和指令。此外,系統也會將其他例如用於優化過程或預防性保養的資訊傳給辦公室級別。為了能可靠地傳輸越來越高的資料量,菲尼克斯電氣提供高性能網路元件,可支援傳輸十億位元和智慧型過濾功能。
例如 MRP、DLR、RSTP、PRP 等冗餘機制還可以更加確保生產網路的可靠運行,進而提升系統可用性。

網路保全和網路安全

網路保全是確保網路可靠運行的先決條件

網路保全技術提升網路安全

現今聯網應用不斷增加,網路安全也益發成為重要的議題。為保護您的系統不受威脅和防止未受權存取,我們的元件可為您提供例網路分段、防火牆、安全的遠端存取、資料傳輸加密、通訊埠保全等功能。

但對我們而言,完善的網路安全範圍遠超過純粹的保全功能:首先是安全的產品開發,然後必須持續分析,若有安全缺口則必須立即排除,以及提供必要更新以確保可使用多年,一直到最後才能提供安全的全套解決方案和諮詢服務。

分散式工作站與控制室的安全連接

分散式工作站與控制室的安全連接

透過網路和雲端進行遠端維護

透過直接存取遍佈全球的工業系統,可以快速且高效地執行維護和維修工作。視具體要求而定,您可以為此使用現有的線路或是透過行動無線網路來進行全球通訊。菲尼克斯電氣為每一種應用提供合適的解決方案:從 DSL、LAN 局域網和行動電話網路路由器到現場匯流排和乙太網延伸器。為了能有效保護網路連線不受干擾或人為操縱,菲尼克斯電氣提供多項具有最先進安全機制的產品,例如 VPN、IPsec 加密和整合式防火牆。

電腦前戴著耳機的人員

我們樂意為您提供當面或是電話諮詢

我們非常樂意為您提供支援 網路規劃和試運轉支援

從網路規劃到試運轉,再到保養維護,我們的網路專家全程為您提供專業諮詢和協助 我們在自動化領域具有累積多年的深厚經驗,因此能瞭解您所面臨的挑戰,同時也能針對最新的工業 4.0 技術和保全標準提供完善諮詢。此外,我們也為您的員工提供有關工業乙太網、保全意識或是如何正確使用產品的培訓課程。