工业PC - TP150GTX/900330005 S00072 2400940

面板式PC机 与 38.1 cm/15" TFT-显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),262144 色,AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz,4x USB Host 2.0,2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® Embedded Standard 7 和 用户软件: Movicon™演示版运行时。 (总线系统: 不带)


產品細節




使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

计算机参数
处理器 AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz
操作系统 Windows® Embedded Standard 7
散热方式 被动散热
主内存 2 GB DDR2 SDRAM
数据存储器 SATA DOM SSD (SLC),16 GB
插槽数目 1x SD
显示器
显示器类型 38.1 cm/15" TFT
屏幕分辨率 1024 x 768 像素 (XGA)
触摸屏技术 模拟电阻(聚酯纤维)
显示灯的类型 LED
亮度 320 cd/m²典型值(可调节)
MTBF 50000 h
彩色频谱 262144 色
左侧视角 80 °
右侧视角 80 °
顶部视角 60 °
底部视角 80 °

外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 400 mm / 329 mm / 5 mm (前端板尺寸)
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度 373 mm / 302 mm / 110 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线)

接口 4x USB Host 2.0
网络 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
总线系统 不带

电池的使用寿命 5年(典型)
电源
电源单元 24 V DC ±20 %
典型电流耗量 1.3 A
实时时钟
实时时钟

用户软件 Movicon™演示版运行时

环境条件
保护等级 IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
NEMA 4X
环境温度(运行) 0 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
海拔 3000 m
允许湿度(运行) 20 % ... 85 %
电击 15g,符合 IEC 60068-2-27
振动(操作) 1g, 符合 EN 60068-2-6


訂購金鑰 2400940
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626108452
每件的重量(含包裝) 3,900.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 3,900.0 GRM
關稅稅率代號 84714100
產地 DE



China RoHS 环保使用期限 = 15;
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”