适用于电位分配的高密度矩阵接线单元

适用于电位分配的高密度矩阵接线单元

高密度矩阵接线单元可实现紧凑清晰的自动化信号配线。高密度矩阵接线单元与高密度矩阵配线块有多种位数可选。产品采用彩色编码的导线和接线点,以及大面积标识,实现直观安全的电位分配安装。

More information
用於分配信號的 PTRV 8 編組終端

PTRV 8 編組終端

用於分配信號的配線塊

配線塊可實現最大信號密度,且由於緊密的多層設計,可節省高達 20 % 的空間。編組終端易於安裝,可以輕鬆地卡在 DIN 導軌 NS 35 上。配線塊的 2.3 mm 測試連接易於觸及操作,讓您能極為輕鬆地檢測各個連接點。採用統一的 CLIPLINE complete 附件,有助於減少倉儲和物流費用。
我們提供各種顏色組合的標準化(例如依據 DIN VDE 0815)預製配線板,也可提供可自由裝配的款型。

電位分配器的 PTMC 編組插接板

PTMC 編組插接板

電位分配器的編組插接板

編組插接板結構緊實,也能節省高達 20 % 的空間。極位數精確且採模組化設計,並具有彩色矩陣元件,佔用空間小且一目瞭然,有助於無差錯地接線。您可以透過易於觸及操作的 2.3 mm 測試連接輕鬆地檢測編組插接板。我們提供用於不同安裝方式的電位分配器,包括用於直接安裝、19 吋框架安裝或 DIN 導軌安裝。
與配線塊相同,也採用統一的 CLIPLINE complete 附件,有助於減少倉儲和物流費用。
編組插接板也同樣具有預製型和可自由裝配的款型可選擇。

PTMC 編組插接板,兩側同時接線

PTMC 編組插接板,兩側同時接線

使用編組插接板

除了在新設備內使用匯流排系統和例如發電廠和製造設備翻新之外,出於高度安全和可用性要求,仍繼續使用點對點連接。此處優勢在於可利用標準測試儀器快速找出錯誤位置。訊號密度高,佔用空間小和佈局明確,編組插接板在未來也將不可或缺。獲得專利的模組化 PTMC 編組插接設計為您的插接任務提供創新系統。

十一種不同顏色的配線塊近視圖

配線塊和編組插接板的組態設定

設定符合您個別需求的配線塊和編組插接板

只需點擊滑鼠就能輕鬆替編組插接板和配線塊設定組態。為此,請選擇待設定的編組插接板款型,然後指定插接板元件的數量和顏色。若是配線塊,則請選擇待設定的配線塊款型,然後指定連接腔的數量和顏色。