干扰抑制过滤器和干线滤波器用于限制干扰电压

用于安全供电的干扰抑制过滤器

机械或电子触发式开关操作可产生脉冲状高频干扰电压,干扰抑制过滤器及干线滤波器即可用于限制此类干扰。如果干扰电压不受限制,就会通过电缆网络和导电连接进行扩散。由此可导致数据错误、功能失控甚至系统瘫痪。干线滤波器通过限制干扰电压确保电源符合电磁兼容性标准。

內建突波保護的干擾抑制濾波器

EMC 電磁相容解決方案 HK2013

內建突波保護的干擾抑制濾波器

內建有突波保護的干擾抑制濾波器可以執行兩個任務:吸收瞬態突波和限制高頻率干擾電壓。

提供多種不同的型號:

DIN 導軌模組 SFP

  • 干擾抑制濾波器和型別 3 突波保護
  • 零電位遠端指示接點
  • 視覺狀態指示器
  • 可安裝於 DIN 導軌
  • 5 A 至 20 A 標稱負載電流

組合式端子 TERMITRAB

  • 用於量測、控制和調節技術信號的線路濾波器和突波保護裝置
  • 採用彈片連接
  • 保護兩條使用共同參考電位的導線
  • 用於 24 V 電源系統
  • 可安裝於 DIN 導軌
DIN 導軌上的干擾抑制濾波器(線路濾波器)

干擾抑制濾波器(線路濾波器)

具有純濾波電路的干擾抑制濾波器

具有純濾波電路的干擾抑制濾波器或線路濾波器可以避免受到對稱或非對稱干擾變數的影響。

DIN 導軌模組 NEF

  • 干擾抑制濾波器
  • 可安裝於 DIN 導軌
  • 1 至 10 A 標稱電流

若需要非對稱保護,則應採用內建有干擾抑制電容器的 TERMITRAB 組合式端子。

干擾抑制濾波器的開關範例(濾波電路圖表)

線路濾波器開關範例

濾波電路的運作運理

對稱干擾變數 X 濾波

會濾除相位和 PEN 導線干擾電壓之間的干擾電壓。

非對稱干擾變數 Y1 Y2 濾波

會濾除從相位到 PEN 導線和從 PEN 導線往 PE 的相對接地干擾電壓。

干擾抑制濾波器的典型特性曲線(特性曲線族圖表)

干擾抑制濾波器的典型特性曲線

線路濾波器的作用範圍

阻尼特性曲線圖可明確展示線路濾波器的有效工作範圍。可以依據對稱和/或非對稱電波電路,讀取各個有關隨頻率變化的阻尼數值。