盖板 - ME MAX 22,5 PLATE U42 KMGY 2697424

DIN导轨外壳, 插板, 宽度: 19.2 mm, 高度: 42 mm, 深度: 1 mm, 颜色: 浅灰 (7035)


產品細節




组装说明: 有关范围,请参考下载区的数据表。

型号 插板
外壳类型 DIN导轨外壳
带通风口
壳体系列 ME-MAX

厚度 浅灰 (7035)
阻燃等级,符合UL 94 V0
外壳材料 尼龙

宽度 19.2 mm
高度 42 mm
深度 1 mm

环境条件
要达到的最大IP编码 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 55 °C
环境温度(组装) -5 °C ... 100 °C
相对湿度(存放/运输) 80 %


訂購金鑰 2697424
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4046356012126
每件的重量(含包裝) 1.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 0.9 GRM
關稅稅率代號 85389099
產地 DE



UL Recognized


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质


您的優勢

无需工具即可轻松安装
塑料符合UL94 V0标准:适合更严格的可燃性要求