电子模块壳体

适用于DIN导轨及现场应用的电子模块壳体

电子模块壳体有各种形状、颜色和功能可供选择。无论是DIN导轨安装式、安装至控制柜内部、壁挂式还是恶劣环境条件下的现场应用,在菲尼克斯电气,我们总能为您的电子模块找到合适的壳体。而数字选型软件可将电子模块壳体集成至个性化应用中,选择多样,也可开发新产品。

產品範圍

您的優勢

  • 個人諮詢:整個專案過程中由同一位專員陪同
  • 詳盡分析您的需求概念
  • 在內部專屬實驗室開發最佳生產概念和進行產品認證
  • 為您的應用案例提供認證解決方案
  • 全程目標性管理專案,直到開始批量生產為止

為以下行業提供多樣化的解決方案

電子元件外殼受到大部分行業和市場採用,為各式各樣的應用提供量身訂製的解決方案。其中包括以下行業:

  • 工業自動化
  • 樓宇自動化
  • 過程自動化
  • 新能源與能源供應
  • 資訊與電信通訊技術

非常適合用於各式各樣的應用場合

菲尼克斯電氣的電子元件外殼和您的應用一樣靈活多變。用於 DIN 導軌、牆面、生產線開放式區域或是室外應用的外殼可為您的電子系統提供適合的保護罩。例如,可用於以下應用場合:

  • 通訊設備
  • 量測和監控設備
  • 控制器
  • 電源
  • 功率電子設備
  • 介面/閘道器
  • 物聯網應用
  • 整合式系統

電子元件外殼產品特色總覽

  • 用於控制櫃的 DIN 導軌外殼和現場外殼
  • 防護程度從 IP20 至 IP69K
  • 塑膠製外殼和鋁製外殼
  • 模組化外殼系統
  • 可選配整合式介面,用於傳輸信號、資料和電力功率