电源模块 - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W 2702436

插接式电源装置用于 400 系列 LED 机箱照明,包括欧洲、英国、美国和澳大利亚等特定国家的插接适配器;最大输出电压为 30 W


產品細節


该插接式电源装置专门用于 400 系列 LED 机箱照明的供电。
供货范围中包括一个电源装置和四个特定国家的插接适配器,例如欧洲、英国、美国和澳大利亚。
您可将特定国家的插接适配器插到电源装置上,以使插接式电源装置适合安装地点。



绝缘特性
保护等级 II

安装类型 可插入干线插座

尺寸圖
宽度 55 mm
高度 90 mm
深度 34 mm

连接电缆的长度 2 m

额定输入电压范围 100 V AC ... 240 V AC ±10 %
电源电压的电压类型 AC
AC频率范围 50 Hz ... 60 Hz
保护电路 浪涌保护
短路保护
过载保护
典型响应时间 最大 2 s
PE放电电流 最大 250 µA
信号
最大启动电流 650 mA

效率 ≥ 86.95 %
额定输出电压 24 V DC ±5 %
残波 120 mVSS
输出功率 30 W
最大空转功耗 最大 0.1 W
保护电路 浪涌保护

电磁兼容性 符合2014/30/EU电磁兼容指令

环境条件
保护等级 IP42
环境温度(运行) 0 °C ... 40 °C (最大负载时)
环境温度(存放/运输) -20 °C ... 70 °C
最大高度 2000 m
允许湿度(运行) 10 % ... 95 % (无冷凝)


訂購金鑰 2702436
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 499 (C-6-2019)
GTIN 4055626184678
每件的重量(含包裝) 361.2 GRM
每件的重量(不含包裝) 222.2 GRM
關稅稅率代號 85044082
產地 DE



UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 25;
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


您的優勢

高效率
最低待机功率损耗 ≤ 0.1 W
经 IP42 检测的可更换适配系统