DIN导轨安装式电源

电源

菲尼克斯电气电源为您的应用可靠供电。我们的电源产品种类丰富,适合各类应用需求。DIN导轨安装式电源提供不同设计、功率和功能的产品。这些产品针对不同行业要求进行优化调整,尤为适用于汽车、机械制造、过程技术及造船等多种行业。

產品範圍

電源 QUINT POWER

電源 QUINT POWER

QUINT POWER - 最高功能性

為了確保您的系統保有最高可用性,我們的高性能電源 QUINT POWER 採用 SFB Technology,是您的最佳選擇。

  • 交流或直流輸入:單相、三相
  • 直流輸出:功率最高達 1000 W
  • 電壓:12 V、24 V、48 V DC
電源 TRIO POWER

電源 TRIO POWER

TRIO POWER - 堅固耐用,具有標準功能

TRIO-POWER 電源成功結合標準功能性、高品質與可靠性。這款電源尤其適合用於機械製造領域。

  • 交流輸入:單相、三相
  • 直流輸出:功率最高達 1000 W
  • 電壓:12 V、24 V、48 V DC
電源 UNO POWER

電源 UNO POWER

UNO POWER - 結構緊實,具備基本功能

UNO-POWER 電源功率密度高,且以小巧控制盒包裝,特別適用於負載不超過 480 W 的應用。

  • 交流輸入:單相
  • 直流輸出:功率最高達 480 W
  • 電壓:5 V、12 V、15 V、24 V、48 V DC
用於量測、控制和調節技術的電源 MINI POWER

用於量測、控制和調節技術的電源 MINI POWER

MINI POWER - 量測、控制和調節技術的最佳選擇

對於量測、控制和調節技術中的特殊電壓,模組化電子元件外殼已成為標準元件。為此,MINI POWER 提供了最佳解決方案。

  • 交流或直流輸入:單相
  • 直流輸出:功率最高達 100 W
  • 電壓:5 V、12 V、15 V、24 V、48 V DC
用於樓宇自動化的電源 STEP POWER

用於樓宇自動化的電源 STEP POWER

STEP POWER - 用於樓宇自動化

STEP POWER 電源特別適合用於工業和私人居家領域的樓宇自動化技術設備。此產品空轉耗損低且能量轉換效率高,在分散式應用中可協助實現最大能源效率。

  • 交流或直流輸入:單相
  • 直流輸出:功率最高達 120 W
  • 電壓:5 V、12 V、15 V、24 V、48 V DC