专业的工业标识打印机

打印机

菲尼克斯电气提供激光打印机、UV LED打印机和热转印打印机等工业打印机,标识打印更轻松。我们的打印和标识系统种类齐全,操作便捷,可为端子、线缆、设备和系统提供理想的标识解决方案。

產品範圍

MARKING 系統工業印表機

請您親自體驗 MARKING 系統的工業印表機如何輕鬆運作。為所有應用提供操作直覺簡便的標記軟體、多種列印系統和合適的材料,協助您輕鬆製作工業標識。

MARKING 系統工業印表機
MARKING 系統工業印表機 YouTube

符合所有要求的工業標記

針對您的所有標記要求提供合適的工業印表機。您可利用多種不同的標記技術,為您的應用建立最合適的標識。

  • 用 TOPMARK NEO 製作最高標準的雷射標記
  • BLUEMARK ID 系統採用 UV-LED 列印技術,可建立品質優異單色或彩色標記
  • THERMOMARK CARD 2.0 高效率熱轉印印表機適合用於各式各樣的應用,可製作卡片或板式塑膠規格,並提供滾筒機型 THERMOMARK ROLL 2.0,而 THERMOMARK ROLLMASTER 則適合用於大量材料
  • 行動熱轉印印表機 THERMOMARK PRIME 和 THERMOFOX 讓您能夠直接在現場靈活列印

我們的工業印表機具有眾多優勢

我們的工業印表機在各種不同的應用領域中為您提供多元化解決方案。這些印表機具有以下優勢:

  • 可在統一的觸控式螢幕上操作直覺簡便的選單
  • PROJECT complete 軟體用來控制所有標記系統
  • 自動材料辨識功能,可避免列印錯誤
  • 元件之間完美配合,實現高品質成品
  • 印表機可快速整合至現有的系統中,節省許多時間