传感器/执行器端子 - DOK 1,5 2717016

传感器/执行器端子, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15


產品細節




连接量 4
层数 3
电位 3
绝缘特性
过电压类别 III
污染等级 3

安装类型 NS 35/7,5
NS 35/15

颜色 灰色
阻燃等级,符合UL 94 V2
绝缘材料组 I
绝缘材料 PA

PEN功能
接地支脚
每层的连接数量 2
额定横截面 2.5 mm²
1+2+3层
名称 1+2+3层
螺纹 M3
紧固力矩 0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度 8 mm
塞规 A3
连接符合标准 IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2
硬导线横截面 0.2 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG 24 ... 12
柔性导线横截面 0.2 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面,柔性[AWG] 24 ... 14
柔性导线横截面(套管,带/不带塑料绝缘管) 0.25 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) 0.25 mm² ... 2.5 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 4 mm²
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 2.5 mm²
2根横截面相同的导线,刚性导线 0.2 mm² ... 1 mm²
2根横截面相同的导线,柔性导线 0.2 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 0.25 mm² ... 1 mm²
2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 0.5 mm² ... 1 mm²
标称电流 24 A
最大负载电流 26 A (带有2.5 mm² 导线接线容量)
额定电压 250 V
额定横截面 2.5 mm²

宽度 6.2 mm
NS 35/15高度 62 mm
NS 35/7,5高度 54.5 mm
高度 2.146 "
长度 61.5 mm

机械参数
开口式侧板

额定浪涌电压 4 kV

连接符合标准 IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2

老化
温度循环 192
192
针焰测试
暴露时间 30 s
振荡/宽频带噪音
规格 DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行
频率 f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz
ASD等级 6.12 (m/s2)2/Hz
加速度 3.12g
每轴的测试周期 5 h
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴
冲击
脉冲波形 半弦
加速度 30g
电击时间 18毫秒
每个方向的电击次数 3
测试方向 X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
环境条件
环境温度(运行) -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度125°C)
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24  小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装) -5 °C ... 70 °C
环境温度(执行) -5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输) 30 % ... 70 %


訂購金鑰 2717016
件數/包裝 50 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 484 (C-1-2019)
GTIN 4017918062040
每件的重量(含包裝) 15.8 GRM
每件的重量(不含包裝) 15.8 GRM
關稅稅率代號 85369010
產地 PL



CSA

Approval Specification Data
额定电压 UN 300 V
额定电流IN 15 A
AWG/kcmil 28-14
最小横截面 28 mm²
最大横截面 14 mm²

UL Recognized

Approval Specification Data
额定电压 UN 300 V
额定电流IN 15 A
AWG/kcmil 28-14
最小横截面 30 mm²
最大横截面 14 mm²

cUL Recognized

Approval Specification Data
额定电压 UN 300 V
额定电流IN 15 A
AWG/kcmil 28-14
最小横截面 30 mm²
最大横截面 14 mm²

EAC

EAC

cULus Recognized


China RoHS 环保使用期限 = 50
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”


相容的產品


  1. 螺钉式桥接件 FBI 100- 6 - 0201650

  2. 螺钉式桥接件 FBI 10- 6 - 0203250

    最大电流承载能力
    26 A
  3. 螺钉式桥接件 FBI 20- 6 - 0201867

  4. 插入式桥接件 EB 80- DIK RD - 2715953

    最大电流承载能力
    26 A
  5. 插入式桥接件 EB 80- DIK BU - 2715940

    最大电流承载能力
    26 A
  6. 插入式桥接件 EB 10- DIK RD - 2716774

    最大电流承载能力
    26 A
  7. 插入式桥接件 EB 10- DIK BU - 2716680

    最大电流承载能力
    26 A
  8. 插入式桥接件 EB 10- DIK GY - 2715937

    最大电流承载能力
    26 A
  9. 插入式桥接件 EB 80- DIK WH - 2715788

    最大电流承载能力
    26 A
  10. 插入式桥接件 EB 5- DIK BU - 2716677

    最大电流承载能力
    26 A
  11. 插入式桥接件 EB 4- DIK BU - 2716664

    最大电流承载能力
    26 A
  12. 插入式桥接件 EB 3- DIK BU - 2716651

    最大电流承载能力
    26 A
  13. 插入式桥接件 EB 2- DIK BU - 2716648

    最大电流承载能力
    26 A
  14. 插入式桥接件 EB 5- DIK RD - 2716761

    最大电流承载能力
    26 A
  15. 插入式桥接件 EB 4- DIK RD - 2716758

    最大电流承载能力
    26 A
  16. 插入式桥接件 EB 3- DIK RD - 2716745

    最大电流承载能力
    26 A
  17. 插入式桥接件 EB 2- DIK RD - 2716693

    最大电流承载能力
    26 A
  18. 桥接件 FB-150 METER - 0201595

    最大电流承载能力
    26 A
  19. 安装材料 ZS-6 - 0201605

  20. 隔板 ATP-DIK 1,5 - 1413272

  21. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

  22. 已标记的端子标识 SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804374

  23. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

  24. 端子标识 SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222

  25. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

  26. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122

  27. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

  28. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

  29. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

  30. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

  31. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

  32. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

  33. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

  34. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

  35. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

  36. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

  37. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

  38. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

  39. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

  40. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15 CAP - 1206573

  41. DIN导轨(顶帽式导轨) NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

  42. 端子标识 ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

  43. 已标记的端子标识 ZB 6 CUS - 0824992

  44. 已标记的端子标识 ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

  45. 已标记的端子标识 ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

  46. 已标记的端子标识 ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

  47. 已标记的端子标识 ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

  48. 已标记的端子标识 ZB 6,LGS:U-N - 1051430

  49. 端子标识 UC-TM 6 - 0818085

  50. 已标记的端子标识 UC-TM 6 CUS - 0824589

  51. 端子标识 UCT-TM 6 - 0828736

  52. 已标记的端子标识 UCT-TM 6 CUS - 0829602

  53. 末端 CLIPFIX 35 - 3022218

  54. 末端 CLIPFIX 35-5 - 3022276

  55. 末端 E/NS 35 N - 0800886

  56. 末端 E/UK - 1201442

  57. 末端 E/UK 1 - 1201413


您的優勢

与DIK...三层启动器端子形状相同
带红色与绿色LED的接线端子可用于启动器与执行器接线的视觉信号
两个插入式桥接件的触点可轻松端口,用于在非相邻端子间建立桥接
与DIK端子不同,这些输出端子的低层可直接连接在DIN导轨上作为PE连接,标识为黄绿色
由于插入式桥接件的中央部位可卡接在端子壳体中,因此全部接线点均可任意接线,桥接也可安全定位
上层带有用于可标识信号电缆的直通式连接
在执行器之后进行启动器接线变得简易
中间层为所连接的执行器供电