传感器/执行器连接器

传感器/执行器连接器

使用传感器/执行器组装用连接器,可在现场灵活连接各种长度的电缆。菲尼克斯电气的连接器支持多种连接技术,可实现快速可靠连接。可使用适配器和分配器实现个性化电源布线。菲尼克斯电气提供从卡接式、M8到M12等多种接线方式和设计的适配器和分配器。

感測器/執行器連接器 隨時提供最佳連接技術

工業領域裡的感測器和執行器接線需要可靠快速的電氣線路連接。我們的裝配用連接器可為您的 M12 型應用提供各種適用的連接技術。

  • 插拔式連接
  • QUICKON (IDC) 絕緣穿刺連接
  • 壓接
  • 穿入連接
  • 螺釘連接方式
    對於高要求的應用,另提供具遮蔽的感測器/執行器連接器。
用於裝配的連接器可實現最佳連接技術
用於裝配的連接器 YouTube
插拔式連接感測器/執行器連接器

插拔式連接感測器/執行器連接器

彈片連接 用於裝配的連接器採用 Push-in Technology,簡單安裝免工具

採用插拔式連接的 M12 感測器/執行器連接器實現簡易可靠的訊號和資料接線。插拔式連接的彈簧可常時間施加穩定的觸壓力。透過直接插接方式,輕鬆免工具地連接實芯和預處理導線。在連接細絞合線和鬆開已連接導線時,您只需要利用彩色推桿打開端子點。接點支架以顏色和編號標記。透過各種標準顏色來簡化導線分配作業。

採用 QUICKON 連接的感測器/執行器連接器

採用 QUICKON 連接的感測器/執行器連接器

絕緣穿刺連接 感測器/執行器連接器採用 QUICKON,連接超快速

QUICKON 為用於裝配的 M12 連接器提供最快速的連接方式。所採用的是 IDC 絕緣穿刺端子連接技術。使用這種連接方式時,需將一條未預先處理的芯線連同其絕緣放在絕緣穿刺端子接點前方,然後利用穿刺方式將其壓入切縫中。此時會切斷導線絕緣,並在芯線和接點之間建立防震氣密連接。

採用壓接技術的感測器/執行器連接器

採用壓接技術的感測器/執行器連接器

壓接 體積緊密的自動化感測器/執行器連接器

壓接技術佔用空間小,且可大量生產,成本低廉。若必須裝配大量線路,壓接可提供快速自動化的連接方式。用於裝配的連接器結構極為緊密,適合用於軌道應用。

採用穿入連接的感測器/執行器連接器

採用穿入連接的感測器/執行器連接器

穿入連接 適合用於建立高堆疊密度的裝配用連接器

採用穿入連接的裝配用連接器特性在於緊密且高位的結構設計。透過一個接點串進行連接,朝軸向穿入單電線中。

採用螺釘連接方式的感測器/執行器連接器

採用螺釘連接方式的感測器/執行器連接器

螺釘連接方式 感測器/執行器連接器採用成熟典型的連接技術

螺釘連接方式是典型連接技術之一。最主要的特性在於導線接點免維護。連接螺釘不需重新鎖緊。可以連接所有種類的銅導線,且不需預處理,可實現氣密持久的連接。

分配器和轉接器實現靈活接線

分配器和轉接器

分配器和轉接器實現靈活接線

選擇範圍極廣,用於分配訊號或是配合各種不同的介面。

  • 透過分配和集束訊號來節省成本
  • 高位版本可節省空間接線
  • 遮罩分配器採用 360° 遮罩設計,可實現可靠的訊號傳輸和分配
  • 利用轉接器和分配器靈活地整合新設備
  • 分配器採用模製電纜,減少了介面數量
  • 可根據要求提供客製化電纜長度的分配器

您的優勢

  • 產品內容廣泛,實現靈活接線
  • 快速可靠地連接電氣線路
  • 高位連接器節省空間
  • 高度防護程度,可安全使用於現場