传感器/执行器布线

传感器/执行器布线

在现场快速安全地连接传感器和执行器设备。我们为无源现场布线提供一致解决方案。产品系列型号齐全,包括分线盒、电缆、阀连接器、组装式连接器及设备连接器。采用插拔式传感器/执行器布线,无需在现场费力地进行单线连接,节省时间和成本。

產品範圍

多種不同的現場接線連接器

多種不同的現場接線連接器

適合標準應用和複雜應用的現場接線

確保您的設備安全運行:完善備全的產品範圍和解決方案,高效實施感測器和執行器的現場接線。標準化介面實現簡便快速的安裝,無需耗費任何機械力。菲尼克斯電氣針對感測器/執行器佈線提供市面上最完備的產品範圍和解決方案:從標準應用到接線產品,無論是要求嚴格的行業或是特殊應用,都能提供合適的方案。可在食品工業、鐵路工業以及機器人和拖鏈領域中長時間運行。此外,我們也針對電源應用和戶外應用提供合適的特殊接線方案。

一個標準針腳連結器方式整合所有位數和編碼

一個標準針腳連結器方式整合所有位數和編碼

極為多樣化的現場接線技術

一個標準針腳連結器方式整合所有位數和編碼
M8 和 M12 連接器已成為工業現場接線的標準工具。我們的信號、資料和電力功率產品系列可協助您擴展應用領用,在全球市場上獨一無二。

  • 緊實型結構結合所有特性 - 從安全快速的訊號傳輸到高位訊號傳輸,再到創新的 M12 電源接線
  • 持續連貫的感測器/執行器佈線用於現場級別和設備之間的所有介面
  • 堅固耐用的設計和高品質材質,具有 IP65/IP67 防護程度,實現可靠運行

您的優勢

  • 易於操作且安全:100% 通過電氣檢測的可插拔式元件
  • 規格 M5 至 M12 的完整系列產品,實現靈活應用
  • 採用 Advanced Shielding Technology,即使在極端的環境影響之下,也能實現絕對安全可靠的遮罩連接
  • 高位連接器節省空間
  • 應用便利:快速簡單地進行診斷,提高機器可用性