插头 - IB IL SCN-PWR IN 2727462

连接器,用于Inline电源和分段模块


產品細節




硬导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 28 ... 16
剥线长度 8 mm

宽度 12.2 mm
高度 111.2 mm
深度 41 mm


訂購金鑰 2727462
件數/包裝 10 件數
最低訂購量 10 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4017918162900
每件的重量(含包裝) 15.7 GRM
每件的重量(不含包裝) 15.7 GRM
關稅稅率代號 85366990
產地 DE



China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质