操作面板 - TP070ZTW/400320002 S00060 2400748

触摸面板 与 17.8 cm/7" TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 480 像素 (WVGA),262144 色,Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz,4x USB Host 2.0,2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® CE 6.0 和 用户软件: Movicon™。 (总线系统: 不带)


產品細節




使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

计算机参数
处理器 Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz
操作系统 Windows® CE 6.0
主内存 1 GB DDR2 SDRAM
数据存储器 Flash,8 GB(内置)
插槽数目 1x SD
显示器
显示器类型 17.8 cm/7" TFT
屏幕分辨率 800 x 480 像素 (WVGA)
触摸屏技术 工业耐磨触摸屏
显示灯的类型 LED
亮度 350 cd/m²,典型值(可调节)
彩色频谱 262144 色
左侧视角 70 °
右侧视角 70 °
顶部视角 65 °
底部视角 65 °

用户软件 Movicon™

接口 4x USB Host 2.0
网络 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
总线系统 不带

电池的使用寿命 5年(典型)
电源
典型电流耗量 0.8 A
实时时钟
实时时钟
电源
电源单元 24 V DC ±20 %

保护等级 IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
环境温度(运行) 0 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
海拔 3000 m
允许湿度(运行) 20 % ... 85 %
电击 15g,符合 IEC 60068-2-27
振动(操作) 1g, 符合 EN 60068-2-6

外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 203 mm / 147 mm / 5 mm (前端板尺寸)
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度 195 mm / 139 mm / 91 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线)


訂購金鑰 2400748
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626109176
每件的重量(含包裝) 1,100.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 1,100.0 GRM
關稅稅率代號 84714100
產地 DE