操作面板 - TP 5120C 2701719

触摸面板 与 30.7 cm/12.1"TFT-显示器 (工业耐磨触摸屏),800 x 600 像素 (SVGA),65536色,Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz,COM 1 (V.24 (RS-232)), 1x VGA, 4x USB, 2x Compact Flash®,2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45,Windows® CE 6.0 和 用户软件: Visu+ / AX OPC Server。 (总线系统: 不带)


產品細節




使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

计算机参数
处理器 Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz
操作系统 Windows® CE 6.0
主内存 1 GB DDR
数据存储器 CompactFlash®, 2 GB
显示器
显示器类型 30.7 cm/12.1"TFT
屏幕分辨率 800 x 600 像素 (SVGA)
触摸屏技术 工业耐磨触摸屏
显示灯的类型 CCFL
亮度 400 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF 50000 h
彩色频谱 65536色

用户软件 Visu+
AX OPC Server

接口 COM 1 (V.24 (RS-232)), 1x VGA, 4x USB, 2x Compact Flash®
监视器输出 1x VGA
网络 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
总线系统 不带

电池的使用寿命 5年(典型)
电源
电源电压 24 V DC (典型)
电源电压范围 19.2 V DC ... 28.8 V DC
实时时钟
实时时钟 已集成(备有电池)
电源
电源单元 24 V DC ±20 %

安装类型 安装在前端面板内

保护等级 IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
环境温度(运行) -20 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 70 °C
允许湿度(运行) 5 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 5 % ... 95 % (无冷凝)
电击 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准
振动(操作) DIN EN 60068-2-6

外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 365 mm / 282 mm / 10 mm (前端板尺寸)
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度 334 mm / 253 mm / (安装尺寸)
安装深度 94 mm,


訂購金鑰 2701719
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
目錄頁面 頁碼 124 (C-8-2013)
GTIN 4046356803779
每件的重量(含包裝) 4.5 KGM
每件的重量(不含包裝) 4.5 KGM
關稅稅率代號 84714100
產地 DE



您的優勢

Visu+ RT 和AX OPC服务器作为标准集中在所有的设备中