操作面板 - BT21AM/742060 S00001 2400635

键盘 与 14.5 cm/5.7" FSTN-显示器 (无触摸屏技术),320 x 240 像素 (QVGA),5级灰度,Arm9™, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: CAN)


產品細節




计算机参数
处理器 Arm9™, 200 MHz
操作系统 Windows® CE 5.0
主内存 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
数据存储器 NOR-Flash, 32 MB
显示器
显示器类型 14.5 cm/5.7" FSTN
屏幕分辨率 320 x 240 像素 (QVGA)
触摸屏技术 无触摸屏技术
显示灯的类型 LED
亮度 120 cd/m²典型值(可调节)
MTBF 40000 h
彩色频谱 5级灰度
左侧视角 40 °
右侧视角 40 °
顶部视角 45 °
底部视角 45 °

用户软件 TSvisRT

接口 2x USB Host 2.0
可选接口
网络 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
总线系统 CAN

电池的使用寿命 5年(典型)
电源
典型电流耗量 0.25 A
实时时钟
实时时钟
电源
电源单元 24 V DC ±20 %

安装类型 前端面板安装

标识材料 前端板 铝 (自然阳极化处理)
外壳材料 钢板,镀锌

保护等级 IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
NEMA 4X
环境温度(运行) 0 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
海拔 3000 m
允许湿度(运行) 20 % ... 85 %
电击 15g,符合 IEC 60068-2-27
振动(操作) 1g, 符合 EN 60068-2-6

外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 300 mm / 160 mm / 5 mm (前端板尺寸)
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度 292 mm / 152 mm / 55 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线)


訂購金鑰 2400635
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626098241
每件的重量(含包裝) 680.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 680.0 GRM
關稅稅率代號 84714100
產地 DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 15;
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”