操作面板 - BT05AM/792050 S00001 2400613

键盘 与 7.6 cm/3" FSTN-显示器 (无触摸屏技术),5级灰度,Arm9™, 200 MHz,2个USB主设备 2.0,1x COM (RS-232),1x COM (RS-232/RS-485/TTY),1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45,Windows CE 5.0 和 用户软件: TSvisRT。 (总线系统: 不带)


產品細節




总线系统 不带
接口 2x USB Host 2.0
1x COM (RS-232)
1x COM (RS-232/RS-485/TTY)
网络 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
可选接口

标识材料 前端板 铝 (自然阳极化处理)
外壳材料 钢板,镀锌

安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度 112 mm / 160 mm / 55 mm (安装开口,如果设备中有总线系统,则深度包括总线)
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 120 mm / 168 mm / 5 mm (前端板尺寸)

海拔 3000 m
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
允许湿度(运行) 20 % ... 85 %
振动(操作) 1g, 符合 EN 60068-2-6
电击 15g,符合 IEC 60068-2-27
环境温度(运行) 0 °C ... 50 °C
保护等级 IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
NEMA 4X

电池的使用寿命 5年(典型)
实时时钟
实时时钟
电源
典型电流耗量 0.25 A
电源单元 24 V DC ±20 %

用户软件 TSvisRT

安装类型 前端面板安装

显示器
底部视角 40 °
显示灯的类型 LED
顶部视角 40 °
亮度 45 cd/m2
彩色频谱 5级灰度
触摸屏技术 无触摸屏技术
右侧视角 40 °
左侧视角 40 °
显示器类型 7.6 cm/3" FSTN
屏幕分辨率 160 x 80 像素
MTBF 50000 h
计算机参数
主内存 64 MB SDRAM
512 KB SRAM
操作系统 Windows® CE 5.0
数据存储器 NOR-Flash, 32 MB
处理器 Arm9™, 200 MHz


訂購金鑰 2400613
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4055626098449
每件的重量(含包裝) 500.0 GRM
每件的重量(不含包裝) 500.0 GRM
關稅稅率代號 84714100
產地 DE



REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限 = 15;
China RoHS 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明”