保护膜 - 5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701371

保护膜套件带有10张用于5.7"显示器的保护膜。包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。


產品細節




外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 116.8 mm / 87.8 mm / (公差- 0.3 mm)


訂購金鑰 2701371
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4046356744393
每件的重量(含包裝) 78.7 GRM
每件的重量(不含包裝) 73.6 GRM
關稅稅率代號 39269097
產地 CN