保护膜 - 3,5" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701370

保护膜套件带有10张用于3.5"显示器的保护膜。包括一个用于贴膜的滚轴清洁器及相关说明。


產品細節




外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度 73.2 mm / 55.2 mm / (公差- 0.3 mm)


訂購金鑰 2701370
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
GTIN 4046356744386
每件的重量(含包裝) 64.5 GRM
每件的重量(不含包裝) 64.5 GRM
關稅稅率代號 39269097
產地 DE