安装部件 - PSD-S ME T-M 250 2700157

支撑管,高250 mm,Ø 25 mm


產品細節




安装类型 支撑管的安装
基座安装
安装位置 任意

颜色 银色
材料 阳极氧化铝

尺寸圖
高度 250 mm
直径 25 mm

环境条件
环境温度(运行) -30 °C ... 60 °C


訂購金鑰 2700157
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
目錄頁面 頁碼 521 (C-6-2019)
GTIN 4046356491488
每件的重量(含包裝) 78.5 GRM
每件的重量(不含包裝) 70.4 GRM
關稅稅率代號 76082081
產地 DE



EAC


China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质