连接件 - PSD-S IOL
1191993

用于模块化信号灯的IO-Link设备

Downloads

產品細節


我们将IO-Link设备设计为模块化信号灯的一部分。这可用于输出数字量信号来控制70 mm模块化信号元件。IO-Link设备经IO-Link A端口连接至IO-Link主站。通过IO-Link主机可用于不同的网络。可按需组装信号灯,一套IO-Link设备可以任意方式与最多五个其他元件组合。IO-Link设备只能用作最底层连接元件。从而,可创建最多五个视觉信号元件或四个视觉信号元件加上一个音响信号元件。只有音响信号元件才能作为信号塔顶元件。元件之间通过卡扣式连接系统建立机电连接。信号塔的电气连接可使用弹簧连接件实现。组装信号塔时有多种不同的附件供使用。



使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明

输入电压 24 V DC
电源: IO-Link
I/O电源的额定电压 24 V DC

IO-Link
端口数 1

尺寸圖
高度 65.5 mm
直径 70 mm

材料 聚碳酸酯PC

环境条件
保护等级 IP65,安装后或带盖板
环境温度(运行) -30 °C ... 60 °C

电磁兼容性 符合EMC标准2004/108/EC和低压指令2006/95/EC

訂購金鑰 1191993
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
產品密鑰 DRL11Z
GTIN 4063151244217
每件的重量(含包裝) 77 g
每件的重量(不含包裝) 77 g
關稅稅率代號 85318070
產地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.0.1 27371232
ECLASS-11.0 27371232


您的優勢

更换元件时无需工具
可自由组合
低能耗
防护等级:IP65