安全继电器模块

安全继电器模块和传感器

安全继电器模块在设备和系统中可靠实现安全功能。产品可用于监测来自急停按钮、光栅、安全门开关的信号,并在必要时启动安全状态。PSR产品系列包括具备固定或可组态安全功能的安全继电器、零速和超速安全继电器以及安全耦合继电器。

更多資訊

產品範圍

安全型和非安全型繼電器之間有何差異?

安全型和非安全型繼電器之間有何差異?

非安全型開關繼電器在多次開關循環之後,可能會發生金屬接點熔接的情形。若機器營運方在這樣的情況下按下急停按鈕,機器不會停止。如此不但無法達成安全狀態, 更可能使營運方和機器受到傷害。

安全繼電器模組中所採用的繼電器基於符合 EN 50205 標準的強制導向接點繼電器技術,能夠高效確實地監控機器和系統功能。歸功於備份設計結構,機器營運方能夠確保機器保持在安全狀態之下。

國家和國際標準均禁止在危險機器和系統中使用非安全型繼電器。在這些系統中,您必須依據相關安全標準,使用通過核准的安全繼電器模組。

安全功能

安全功能

當機器或系統僅需執行少數安全功能和僅具少數邏輯連接時,安全繼電器模組最能夠發揮其功效,例如以下範例:

  • 急停
  • 監控移動式防護安全設備,例如安全門
  • 電敏防護裝置
  • 雙手操作電路,型別 IIIC
  • 停機監測和轉速監測
帶有強制導向接點的繼電器

帶有強制導向接點的繼電器

可靠耐用的強制導向接點,確保安全性

內建有監控功能的安全繼電器模組使用強制指向特性來偵測故障情形。如此可以確實偵測到嚴重故障,例如接點熔接,以確保高度安全性。

運作原理為何?
在強制指向功能中,基本繼電器的常開接點和常閉接點以機械方式彼此連接。如此可以防止常開接點和常閉接點同時閉合。若與合適的電路結合使用,能夠可靠地偵測到斷開故障。這是確保人員和機器最高安全性最可靠的方法。

安全繼電器模組的相關標準和認證

安全繼電器模組的相關標準和認證

菲尼克斯電氣的所有安全繼電器模組均通過 TÜV 認證,在性能等級和 IEC 61508 至安全完整級別 SIL 3 範圍內符合 EN ISO 13849 標準。
安全繼電器模組作為子系統時,會形成安全功能的邏輯部分之一,因此必須符合新的安全要求。在認證過程中,會針對以下特性對開關設備進行檢查、評估和驗證:

  • 符合標準的設計結構
  • 發生危險故障的平均時間(MTTFd)
  • 診斷覆蓋率
  • 由於常見原因導致停止

您的優勢

PSR 安全繼電器模組的優勢概覽:

  • 所有安全功能都有合適的產品
  • 安全繼電器模組結構緊實,即使是最小的空間裡也易於安裝
  • 採用 Push-in 拔插式連接技術,簡化接線工作
  • 具有所有市場和行業通用的認證核准,例如 GL、UL、TÜV、海事和燃燒技術
  • 創新的繼電器技術可用於更多診斷應用和實現最高安全性
安全繼電器模組產品組合概覽

為您的機器或系統選擇正確的安全繼電器模組

安全性解決方案的元件

  • 具有一個固定安全功能的安全繼電器:一個裝置具備一個或三個功能
  • 可設定組態的安全模組,可為安全功能設定組態
  • 安全耦合繼電器,用於電氣隔離和提升過程技術系統的功率性能
  • 轉速和停止時間監控器可確實監控動作
  • 用於監控位置和安全門的安全電路
安全繼電器模組使用者手冊
PSR 安全繼電器模組
使用者手冊
本使用者手冊可協助您快速地瞭解安全相關的機器和系統技術,提供有關安全技術的基礎概述。您可藉此熟悉您的應用領域中適用的相關指令、標準和規定。
點擊此處