以數位方式整合外部系統的元件

軌道基礎建設數位傳輸的應用案例

以數位方式將轨道外部系統的元件整合到軌道基礎建設中

以數位方式將外部系統的元件整合到軌道基礎建設中

在軌道基礎建設的外部系統中,大部分都是機械元件。它們與電子和電氣元件的作用不相上下,只有準備就緒才能確保軌道正常運行。因此,有必要向中央系統提供關於這些元件的狀態資訊。然而,這些設備本身不具備可將自身操作狀態報告給控制室的智慧功能。但是可以將此類元件以數位方式整合。在最簡單的情況下,使用智慧型手機或平板電腦之類的終端設備掃描一一對應的條碼或二維碼,就能將這些工廠設備與基於網路的資料庫建立連接。

菲尼克斯電氣為此提供了合適的鐳射標籤系統和各種各樣的不鏽鋼打標機。您自己就能輕鬆設計機器可讀的不鏽鋼標牌,並且完全可以按照需求整合合適的條碼或二維碼。不鏽鋼標記可以抵抗室外極端的氣候條件,數十年如一日。除此之外,有源感測器可以記錄關於結冰、溫度和位置的狀態資訊。我們也在此為您提供自給自足式感測器,它們基於無線電並且自供電,可將狀態資訊傳送給資料網路。

聯絡方式
菲尼克斯有限公司
菲尼克斯有限公司
02 2785 2155

更多關於合適的產品的資訊: