自動化系統的遮罩

遮罩

遮罩是對抗電磁干擾源的最有效保護措施。由電子組件所引發的干擾故障最常出現在自動化產業中。如果沒有進行專業的遮罩處理,在最嚴重的情況下,電磁干擾可能引發功能故障,甚至導致整個設備停運,這也就是為什麼電磁相容接線尤為重要的原因。為避免設備停運或受到影響,我們為您提供遮罩領域廣泛的知識和全面的產品組合。

電磁場干擾

在我們的電子時代剛剛起步的時候,我們常常會在無線傳輸期間觀察到所謂的無線和接收干擾。那時候,我們尚不知道如何進行專業的遮罩處理。在過去幾十年間,電子設備已大力普及,但我們同時也觀察到上述干擾故障隨之加劇。這一現象甚至讓人懷疑設備本身就是干擾故障的觸發器。在對鄰近的導電導線 (+/-) 進行研究後發現,導線之間存在電壓差。這種電壓差會導致每個電子裝置發出干擾射線。不同的設備發出不同的干擾射線,它們會相互重疊,從而增加了干擾程度。因此,保護所有設備,使其不發出干擾射線勢在必行。干擾射線的影響在工業過程和生產技術中尤其會引起高度損害。因此電氣量測、控制和調節技術的相關設備特別需要防干擾措施。為確保不受干擾,設備製造商必須為產品提出符合性聲明。僅當設備符合電磁相容標準時,才能推出至市面上。

EMC 是什麼?
歐洲的 EMC 電磁相容法規規定:
電磁相容性是指設備在電磁環境中正常工作的能力。該設備本身不會成為電磁干擾源,且不對在該環境中的其他設備造成電磁干擾。