銑床 -  高速支座

繼電器系統減少了銑床的佔地空間和接線工作量

Röders TEC GmbH 公司的高速銑床適用於對切割效能和表面拋光要求很高的應用。控制銑床需要使用無數個耦合繼電器,因而高效組裝和接線十分重要。RIFLINE complete 產品範圍的繼電器模組不僅節省安裝時間,還能節省控制櫃空間。

Röders TEC 公司的高速銑床

Röders TEC GmbH 公司 - 高速銑床製造商

截至 2014 年,Röders TEC GmbH 公司的高速銑床已在全球 50 多个國家裝機 2000 多台,用於製造高精度的醫療模具及鑄幣模具。

該公司在中國、法國、美國、越南設有分公司。

在 Röders TEC 銑床的控制櫃中安裝了 RIFLINE 繼電器

在銑床中使用 RIFLINE 繼電器系統

由於需要執行多種開關任務,Röders TEC 公司使用大量耦合繼電器來控制銑床。
「我們使用 RIF-0 快速繼電器模組來耦合控制器與現場之間的訊號。這些訊號可能是比如外部除塵設備傳送的所謂的舒適訊號,其大小僅為 24 V 和幾毫安。
為倍增訊號,我們使用最多有四個 PDT 接點的 RIF-2 繼電器模組。」機器的電氣設計負責人 Olaf Hartmann 說道。
高速切割對主軸要求很高,因此每三秒就需油氣潤滑一次。固態繼電器接通相應的油泵,以供應潤滑油混合物。繼電器無磨損運行,確保機器可靠運行。

RIFLINE 繼電器可輕鬆便捷地進行接線

Olaf Hartmann - Röders TEC, 電氣設計
RIFLINE 系列的 RIFLINE 繼電器可輕鬆快速地進行接線

使用繼電器系統 RIFLINE 實現高效組裝和接線

由於銑床含有眾多耦合繼電器,因而高效組裝和接線各個模組至關重要。「這是我們選擇 RIFLINE complete 產品範圍繼電器模組的另一個原因。」Olaf Hartmann 解釋說, 「畢竟 RIFLINE 繼電器可輕鬆便捷地進行接線。」 創新的插拔式技術可安全快速地連接橫截面為 0.34 mm² 的實芯導線和帶套管的柔性導線,且無需任何工具。
繼電器系統 RIFLINE complete 使用組合式端子程式 RIFLINE complete 的跳接器、標記材料和測試插頭。因此節省了元件的規劃、採購和倉儲工作量。

長期以來我們一直都在使用這種採用插拔式科技的組合式端子,這種可共用的附件系列對我們而言是一個真正的優勢。

Olaf Hartmann - Röders TEC, 電氣設計
聯絡方式
菲尼克斯有限公司
菲尼克斯有限公司
02 2785 2155
繼電器系統 RIFLINE complete

可用於機械製造各項應用的繼電器

無論您要分離、倍增還是放大機械製造中的訊號:您都能在此找到最佳解决方案。請致電我們,或是傳送郵件給我們,亦或是按一下下方連結瀏覽資訊。