模組化馬達結構

M8 和 M12 圓形連接器圓形連接器讓小型伺服驅動器更靈活

總覽

  • 耶拿驅動技術公司為眾多市場領域生產客製化驅動解決方案與系統。
  • 為了因應工業 4.0 的要求標準,驅動系統必須不斷提升性能和縮減體積。
  • 因此,耶拿驅動技術公司為其配備有放大器的模組化小型伺服驅動器採用「智慧型」M8 和 M12 連接技術,
  • 藉此協助客戶大幅提高設備的生產率和經濟效益。

客戶介紹

在超過 28 年的時間裡,位於圖林根邦耶拿市的耶拿驅動技術公司 (Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT)) 不斷致力於為各種市場領域的特殊要求研發客製化驅動解決方案與系統。這個家族企業擁有超過 160 名員工,在市場上佔有穩固地位。

專業工程師 Thomas Hertwig,耶拿驅動技術工司 JAT 的研發工程師

專業工程師 Thomas Hertwig,耶拿驅動技術工司 JAT 的研發工程師

應用

為客戶創造更高應用靈活性,是 JAT 產品研發工作的重要支柱之一。其中重要的是,完全依據客戶要求來調整伺服馬達,以達到提高客戶設備生產率和經濟效益的目標。努力不懈所帶來的成果,就是一套分散式小型伺服驅動系統,其控制器將不再佔用控制櫃裡的寶貴空間,使安裝所需耗費降至最低。這不僅僅節省成本,還能為機器和設備設計帶來更多自由發揮空間。

「我們所關注的,是設計出一個基本裝置,並且要排除所有和小型驅動器的基礎功能無關的一切,」負責研發人員 Thomas Hertwig 如此解釋這家公司的產品理念。「對於客戶指定的調整,我們提供選擇性模組 – 這讓我們可以根據應用需求,加入所有必要的額外功能。」如此一來,使用者就不需為不會用到的設備組件支付硬體費用。Hertwig 也說:「我們也為我們的客戶提供量身定製且合乎預算的產品,並且能夠快速出貨。」

採用選擇性模組的馬達

PCB 簡化整體生產過程,馬達擴展級介面可以組合使用

解決方案

為了節省製造成本和保持高度靈活性,JAT 決定採用菲尼克斯電氣的兩件式 M8 和 M12 連接器。「廣泛多樣化的位數和編碼為我們的研發人員提供極大的可能性,他們因此能夠在一個選項模組 PCB 上實現新型伺服驅動系統的所有擴展等級。」Hertwig 表示, 「這不僅節省馬達裡的空間,同時也降低了生產和組裝的成本。」

基礎裝置是有多個不同的模組組成。視需求而定,可採用法蘭尺寸 80 mm 或 86 mm 的低位或高位馬達。透過多位馬達概念,從轉速 1,500 rpm 起就可發揮相當高的扭力。如此一來,可以省下單一齒輪傳動級或甚至整個齒輪傳動。不僅可以減低裝置成本,而且還能減小公差,顯著提升精確度。由於這樣的設計少了一個有可能失靈的機械部份,因此保養需求也更低。因此也提高了系統可用性。

採用合適電纜連接技術的機器

智慧型馬達採用合適的電纜連接技術,讓智慧型機器運轉更順暢

即使是基本配備便已為客戶提供多個數位化輸入和輸出端,用於將感測器和執行器連接至機器。「若沒有 M8 和 M12 連接器,是無法實現這種靈活設計的,」Hertwig 表示, 「我們可以根據需求隨時連接感測器和執行器。」

視馬達性能等級而定,可以利用 60 VDC 保護超低電壓或是透過與一個額外的高壓模組「接合」,連接至 230 VAC 或 325 VDC 電網來運行。在此,Pluscon 產品範圍的公制圓形連接器也提供協助。「促使我們作出決定的,主要是性能表現、可靠性和堅固程度等,」Hertwig 如此解釋他的選擇, 「因為即使是經常在惡劣工業環境下運行,我們的馬達也必須可靠地完成任務。」

結語

智慧型馬達結構日益縮小,因此也需要小型的智慧型連接器。「為了能在全力配合客戶應用的同時仍保有經濟效益,我們精心設計出一套裝置概念,也就是我們不需要修改基礎裝置,」Hertwig 總結道, 「如此一來,可以將工程設計耗費降至最低,進而縮短研發時間和成本。」無論是標準選項或是機械製造商的特殊願望,都能透過選項模組來輕鬆靈活地實現幾乎所有客戶要求。除了不同的通訊和參數介面以外,還提供更多類比和快速的數位化輸入和輸出端,實現個別化組態。