全球功能最強大的突波保護裝置實驗室
這幢新大樓整合了高電壓和大電流實驗室,以及開發、設計和行銷辦公室。這個實驗室佔地面積約為 1,300 m²,是專門依照檢測技術的工藝和安全技術要求量身打造的,幾乎滿足現存認證機構的所有國際標準化要求。
就各種檢測方法而言,這個位於布隆伯格的技術中心稱得上是全球功能最強大的突波保護裝置實驗室。
實驗室內的突波電流發生器
適用於高性能檢測的合規設備
實驗室的檢測設備可以產生不同脈衝波形的突波電流和突波。也可以產生與電源同頻率的短路電流和可靈敏調節電壓的直流電流。
該實驗室的一大特點就是可將高性能的供電系統與突波電流發生器相連。因此可以為突波保護裝置的檢測創造出逼真的環境。
實驗室內的大電流檢測場
大電流檢測場
與突波保護裝置上高性能的交流電源組合使用,可以進行高達 100 kA (8/20) μs 的突波電流脈衝檢測。
此類檢測將模擬突波情況下保護裝置的運行性能及其與供電系統的相互作用。
除了專門針對突波保護裝置的檢測,這個檢測場可以進行單相至三相的通用檢測。
檢測方法
突波電流檢測技術
突波電流檢測設備產生波形雷擊電流 (10/350) μs(最高 100 kA)和波形突波電流 (8/20) μs(最高 200 kA)。因此,可以依照標準檢測高性能等級的突波保護裝置。
一個具備 44 μF 電容和最高 80 kV 充電電壓的電容器組可提供 141 kJ 的能量來產生脈衝。具有高採樣率的模組化量測資料採集系統可提供高度精準的量測資料。
直流檢測技術
自給自足的直流檢測設備包含一個高性能的直流電源和一個特製的脈衝電流發生器。該發生器完全是依照直流檢測技術領域的要求設計的。
該系統提供將脈衝電流 (8/20) μs 耦合到直流系統的方法,從而驗證突波保護裝置是否適用於直流應用。該設備還允許 依照 EN 61643-31 標準「用於光電安裝的突波保護裝置的要求和檢測」進行檢測。直流電源還可以用於短路電流在 7,000 A 以內的檢測。電壓每次可調節 1 V,最高可調節至 1800 V DC。
自動化檢測
全自動化檢測是成功實現經濟檢測運行的重要保障。其重點放在時間緊湊的檢測流程。這些過程的説明請參見國際電工委員會的 IEC/EN 61643-21 標準「在電訊和訊號處理網路中使用的突波保護裝置」。
這些自行開發的檢測設備配備了最先進的自動化技術,可控制和偵測整個檢測流程。檢測系統記錄和分析這些量測值,並隨後建立一份條理明晰的檢測報告。
我們的服務範圍
- 依照國際電工委員會標準 IEC/EN 61643-11、IEC/EN 61643-31、IEC/EN 61643-21、UL 1449 對避雷器和突波保護裝置進行完整檢測
- 用振幅高達 100 kA 的脈衝波形 (10/350) μs 進行雷擊電流檢測
- 用振幅高達 200 kA 的脈衝波形 (8/20) μs 進行突波電流檢測
- 依據 EN CLC/TS 61643-12 證明突波保護方案是否有效
- 透過施加高達 12 kV AC 和 16 kV DC 的工頻耐壓來檢測絕緣強度
- 單相和三相短路電流測試:
50 kA 至 500 V/50 Hz
25 kA 至 1000 V/50 Hz
DAkkS 認證
依據標準 DIN EN ISO/IEC 17025 進行認證
檢測實驗室獲得 DIN EN ISO/IEC 17025 的認證。該標準介紹了「檢測和校準實驗室專業能力的一般要求」。這家德國認證機構檢查並確認我們的檢測實驗室實施並遵守了 ISO 17025 的要求。
此次認證證明了下列事項:
- 專業能力和技術能力
- 有效的質保管理系統
- 對協力廠商的獨立性和公正性
獲得認證的檢測實驗室出具的檢測報告在全球範圍內被廣泛接受。