在數位化過程中視覺化顯示多種技術和趨勢,例如使用協作式機器人 Cobot、智慧化使用數據等等。

數位工廠 立即實現立即可用的解決方案

數位化為生產過程帶來許多挑戰 – 但也帶來無數有助於提高生產率和系統可用性的可能性。

為了讓您的生產過程更靈活高效,您可以使用您現有的機器和過程資料。以全新的資料集中營業模式為基礎,確保擁有更長遠的市場競爭力。無論是全新或是翻新的系統,菲尼克斯電氣都能隨時為您提供具體的解決方案,協助您實現數位轉型。

透過我們的數位工廠解決方案,我們的內部生產率在一年半中增長了超過 10 %。而且,我們也看到在未來數年內仍有進一步發展的潛力。

Till Potente 博士 - Phoenix Contact, 工業管理與自動化領域的生產和工程設計部門高級主管
Till Potente 博士

立即進入數位化世界 我們讓數位工廠立即成真

我們依照您的需求為您提供支援,讓您能夠儘快受益於數位化的優勢 – 從簡單的獨立解決方案到全面性的數位化概念。

每一個解決方案都以實際需求為基礎,並在內部開發、測試,最終成功落實於生產流程中。如此一來,這些解決方案在今天便已對提高生產率有重大貢獻。

Digital Factory Now 字樣

資料數據是每個數位化概念的關鍵要素 資料數據是每個數位化概念的關鍵要素

數據是所有數位過程的核心。數據經過收集與處理之後,便可以合適的格式用於正確之處。現今的智慧型設備聯網日益密集,隨之提高的便是駭客攻擊危險。因此,全面提高對於產業保全的重視益發重要。數位工廠需從以下四個行動領域著手:

  • 收集、儲存與評估資料
  • 資料傳輸
  • 資料保全
  • 資料使用

上述四個行動領域為您提供從資料收集到資料使用等不同的解決方案。每一個解決方案不僅是針對您的個別需求量身訂製,而且所有行動領域都能自由組合操作,或是各別單獨處理。無論您要在何處打造數位工廠,我們都樂意陪伴您前往下一步。

360° 虛擬數位工廠的主層

立即深入瞭解數位工廠 歡迎體驗我們的 360° 虛擬旅程

請您親自體驗,這四個行動領域是如何在巴德皮爾蒙特的生產基地中落實。Till Potente 博士誠心歡迎您的來訪,他將引領您進入這段虛擬旅程,進入互動式 360° 數位工廠,並且樂意回答您的問題。

用於視覺化顯示數位化的平板電腦

您的數位工廠,我們的承諾 立即準備就緒

為了滿足現今數位化的要求並且讓機會化為盈利,我們的解決方案為您提供以下附加價值:

✔ 可擴展 – 完全依照您的要求量身訂製
✔ 通過測試和驗證 – 全程內部生產
✔ 立即可用 – 立即享受數位化轉型帶來的優勢

透過針對性的諮詢,我們將共同為您的數位工廠找到合適的解決方案。讓我們攜手共同克服數位化所帶來的挑戰,善用無限機會。

推動全電力社會 數位工廠實現碳中和生產

在前往友善環保的道路上,碳中和的能源是實現永續未來的重要基石。菲尼克斯電氣結合多個領域共同朝這個方向推動,旨在達到智慧連結所有生產能源和消耗能源的領域。數位工廠可為此提供多種不同的未來解決方案。

例如為了在提高機器生產率方面仍能達到節省資源的目標,需要由您的工廠的基礎建設提供多方面的資訊。前提條件是要正確地收集、管理和使用日益增加的數據點數量。透過使用最新的通訊標準,例如 5G 或 TSN,數位工廠的解決方案能夠為乾淨的未來世界提供最好的條件。

什麼是數位工廠? 您應知道的數位化相關資訊

在工業 4.0 的時代,數位化生產對於品質、靈活度和成本方面都提出了不同的要求。在工業物聯網 (IIoT) 的盛行之下,各種感測器、儀器和其他網路元件的數位聯網便促成了數位工廠的 OT 和 IT 世界聯網。

對於公司企業來說,優勢明顯易見:生產率將大幅提升,生產過程本身也可以透過預測性維護保養來有效避免發生停運情形。透過數位工廠,您將更能體驗企業數位化所帶來的優勢。