歡迎來到全電力社會園區

創新技術鑄就未來永續發展社會
菲尼克斯電氣的全電力社會園區

體驗、發現、探索未來:

再生能源是否安全可靠?在沒有陽光的陰天和沒有風的時候,要從哪裡獲取能源?為何有各種不同的電動車充電方式?綠色電力究竟又是如何進入汽車、建築或生產過程中的?

有關這些問題以及其他精彩問題的答案,都能在我們的全電力社會園區中找到。您可親臨布隆貝格,體驗我們對於如何生產、儲存、分配電能並最佳化能耗的構想,瞭解怎樣使所有領域彼此互聯。

全電力社會園區初體驗

布隆貝格全電力社會園區鳥瞰圖
全電力社會園區圓環圖示
全電力社會園區
布隆貝格全電力社會園區風力發電樹
全電力社會園區

規劃您的參觀

  • 全電力社會展覽館和立方體__開放時間__:星期一至星期天 7:00 – 21:00。
  • 全電力社會園區是__開放式園區__,隨時都能參觀。
  • 門票:園區參觀免費。
  • 適合人群: 園區適合從幼兒園兒童到老人全年齡段的人群。我們對應用的介紹形式進行了專門設計,確保兒童和外行也能理解全電力社會相關的知識。
  • 地址: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

互動式園區體驗

互動式影像地圖:布隆貝格全電力社會園區
儲能
我們的電池儲能系統會儲存多餘的再生能源。在沒有太陽,沒有風或者能量需求大的情況下,就可以使用這部分儲存的能量。可靠的連接和自動化技術將電池儲能系統理想地整合到能源供應中。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
儲能
Power-to-X
將電能轉化為氫氣,然後將其儲存起來。該過程被稱為電解。當無法獲得再生能源時,就會使用儲存的能量。監控和自動化流程對於可靠運作至關重要。
菲尼克斯電氣的這些解決方案能夠提供幫助
Power-to-X
熱動力中心
熱能分配系統可為全電力社會園區內的所有建築供暖和製冷。在這裡,我們展示了加熱和冷卻迴路,並講解如何使用儲冰系統實現加熱。智慧樓宇自動化可確保理想的空氣調節效果。
菲尼克斯電氣的這些解決方案能夠提供幫助
熱動力中心
水資源與環境
永續發展的世界不僅僅需要再生電能。我們必須以負責任的態度對待所有寶貴的資源。 因此,在全電力社會園區,我們採用了一套自動化的按需給水系統。我們會在此講解該系統的運作原理。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
水資源與環境
風能
在全電力社會園區中,安放有一個真正的風能機艙。在這裡,我們將會展示在狂風大作的氣候下或下雪天,風力發電機組必須承受怎樣的艱辛。而為了能夠可靠地獲取電能,會對設備進行監控。只有這樣,才會提前對天氣事件做出反應。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
風能
太陽能
太陽能是全電力社會園區內永續電能的來源。為此,在所有屋頂、展館外立面甚至人行道上都安裝有太陽能電池板。為了成功實現能源轉型,必須將太陽能所發的電快速且可靠地饋送入電網中。
菲尼克斯電氣的這些解決方案能夠提供幫助
太陽能
變電所
在全電力社會園區,二次變電所提供再生電能。兩台變壓器確保正確的頻率和電壓。 一旦發生故障,我們將不再獲得供電。為了能夠快速偵測並排除故障,對二次變電所進行數位監控。
菲尼克斯電氣為此提供了這些解決方案
變電所
電力中心
配電系統負責為全電力社會園區供電。 挑戰在於,如何在分散饋電的情況下保持電網穩定。對此,我們展示了能源獲取和使用之間正確的平衡關係至關重要。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
電力中心
電動車
電動車是創造永續未來的重要一環。在此,我們展示電動車如何獲取能量,並且這些能量並不僅僅用於行駛。强勁的充電技術令電動車適合日常使用。
菲尼克斯電氣提供相關的解決方案
電動車
全電力社會展覽館
全電力社會展覽館是理想的參觀起點。我們會在此講解全電力社會的未來願景。在此過程中,重要的是部門耦合。透過部門耦合,就能形成一個由交通、基礎設施、工業及能源所組成的整體系統,並且完全使用再生能源。
更多關於全電力社會的資訊
全電力社會展覽館

在全電力社會園區中,我們設有多個互動站點,向您介紹各種生產、轉換、儲存、分配和利用再生能源的方式方法。為此,我們既使用自產的綠色電力,也會使用來自熱泵或轉換過程的熱能。

藉此獲得來自太陽和風的再生電力。在此過程中,我們利用現代化電池和氫氣合成系統來儲存寶貴的電能,以供將來使用。我們將以電動車、智慧樓宇、運輸基礎設施和生產設施為例,具體、生動地展示對於這種能源的有效利用。此外,您還可瞭解如何攜手菲尼克斯電氣,以永續的方式使用寶貴水資源。
此類主題以大型透明立方體的形式遍佈整個園區。這些立方體採用互動式設計,簡潔明了,歡迎您使用和探索!

也期待您進入我們為您設置的精彩能源世界,瞭解目前已經存在的技術可能性,它們有望解決將來的主要問題,並創造更宜居的永續未來,造福全人類。
在全電力社會展館,您可深入瞭解這一未來願景以及全電力社會園區是如何以小規模形式展現該宏偉構想的。我們堅信,所有人眾志成城、共克時艱,依託工業和社會技術解決方案,定能實現永續的世界。

何為全電力社會?

在全電力社會中,只使用再生電能。當然,永續行動並不能簡單理解為「放棄干預自然」。這一理念旨在確保現有資源得到最佳利用,並且平等地提供給世界上所有的人。
該目標透過部門耦合實現:也就是將生活和工作的所有相關領域,如交通、能源、基礎設施和工業連接起來,形成一個系統。在這一系統中,根據需求自動地分配能源。以此方式,確保隨時都能將能源提供給有需求的地方。

風力渦輪機和太陽能系統

為什麼能源是無限的

您知道嗎?能量是不能被消耗的。

從物理學的角度來看,能量只會被轉換,因此是守恆的。例如,吹風機中的電能被轉換為風扇的熱能和動能,然後就可用於吹乾頭髮。

偉大的未來創想,緊湊的呈現圖景

全電力社會展覽館
全電力社會園區的步入式風機艙
俯瞰全電力社會園區
布隆貝格全電力社會園區太陽能追蹤器
全電力社會園區組件
全電力社會展覽館

園區的佔地面積比足球場還要大。全電力社會展覽館是整個園區的核心,主要用於介紹菲尼克斯電氣對於這一理念的構想,以及部門耦合將如何促進實現再生能源的最佳流動。

全電力社會園區的步入式風機艙

高空中的風機艙確保了風力發電機組正常運轉。一般來說,風機艙屬於系統核心區域,只有專家才能進入。但在我們的園區,您不僅可以近距離觀察機艙,而且還能進入其中。

俯瞰全電力社會園區

遍布園區的互動式玻璃立方體為全電力社會主題體驗增添樂趣。所有立方體均智慧地互聯。這樣就能隨時知曉有多少能源可用,以及哪些地方需要能源。

布隆貝格全電力社會園區太陽能追蹤器

在全電力社會園區中,安裝有大約 550 個太陽能電池板,用於為園區供應再生電能,滿足園區的全部電能需求。除了屋頂模組或整合在窗戶中的太陽能電池板,我們還在人行道中鋪有 26 m² 的可踩踏太陽能面板。

全電力社會園區組件

在全電力社會園區中,所有零組件都彼此相連。輸電電纜總長度達 7 km。還有 12 km 長的電纜用於傳輸資料。

為何全電力社會園區不容錯過?

  • 透過真實應用體驗如何攜手實現能源轉型
  • 瞭解當下技術上可行的方案以及行業中能提高永續性的各類機會
  • 園區設有各種互動式元素,您可以輕鬆上手操作,親自去探索,成為能量流中的其中一環
  • 在全電力社會園區,您會遇到很多志同道合的人,一起創造美好未來。您會不斷發現園區中有新的、值得體驗的點!

全電力社會園區 - 建造紀錄片

常見問答

帶問號的骰子
帶問號的骰子
全電力社會園區中帶充電樁的電動車停車場
全電力社會園區中帶充電樁的電動車停車場
帶問號的骰子
帶問號的骰子
帶問號的骰子

是的。輪椅、兒童推車都能順利入園。

帶問號的骰子

不需要。在全電力社會園區中,我們以訪客不具備相應的技術知識為前提,來解釋各類助力打造永續宜居世界的技術解決方案。

全電力社會園區中帶充電樁的電動車停車場

您可駕駛汽車,或者騎自行車,經由席德爾-施瓦倫貝格和布隆貝格抵達。現場設有大量汽車和自行車停車位。此外,全電力社會園區旁邊就有 732 路公車的站點。最近的火車站是席德爾-施瓦倫貝格和巴德皮爾蒙特。如果是集體乘坐公車前往,請聯絡菲尼克斯電氣公司前台,瞭解停車是否方便。

下載停車場平面圖
全電力社會園區中帶充電樁的電動車停車場

可以,園區配有兩個收費的 22 kW 型別 2 交流電充電樁 (32 A / 400 V)。支援使用 Giro Card 進行 Ad Hoc 充電,也可以根據約定的漫遊資費進行充電。

帶問號的骰子

60 至 90 分鐘,就足以讓您輕鬆逛完整個園區。當然了,具體的時間規劃還取決於您對各個主題感興趣的程度。

帶問號的骰子

園區內各個展覽館的負一樓均設有洗手間。洗手間配有無障礙設施。