TPM 3043 - 触控面板
2404516

海事-触控面板, 10.92 cm / 4.3"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),480 x 272 像素 (WQVGA),262144 色, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, 不带总线系统 / DualCAN。

產品細節








相容的產品



您的優勢

来自内置蜂鸣器的声音警告
即使与第三方系统也能灵活通信
用于外部传感器的浮动输出
罗盘安全距离符合DIN EN 60945标准
采用吸光性前端板
背光可调