FBS 標準跳接器用於在具備相同標稱截面的組合式端子之間輕鬆實現電位分配。這些跳接器最多可配備 50 個接片,從而可使多達 50 個電位彼此相連。如果您需要較短的跳接器,則可選擇更短的跳接器,或者使用切割工具 (CUTFOX 18) 將其截短。對於跳位式橋接,可以移除單個接片。此時可使用例如 CUTFOX-FBS。
测试插头, 带焊接连接,导线横截面最大1 mm2, 位数: 1, 颜色: 银色
組合式端子附件在控制櫃和開關設備的接線中起著至關重要的作用。使用統一的附件,可以依照需求配置、測試和調整端子條。由於 CLIPLINE complete 組合式端子系統使用標準化附件,因此可以跨不同接線端子整合各種附件。
测试插头, 带焊接连接,导线横截面最大1 mm2, 位数: 1, 颜色: 银色
短路连接器, 针距: 6.2 mm, 位数: 2, 额定电流: 24 A, 颜色: 红色
插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 位数: 4, 额定电流: 24 A, 引脚分配: 1,2,4, 颜色: 红色
插拔式桥接件, 针距: 5.2 mm, 位数: 10, 额定电流: 24 A, 长度: 23 mm, 颜色: 红色
插拔式桥接件, 针距: 4.2 mm, 位数: 20, 额定电流: 17.5 A, 颜色: 灰色
4 mm测试适配器,用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器
转换桥接件, 针距: 11 mm, 位数: 2, 长度: 41 mm, 颜色: 红色
桥接杆, 针距: 8.2 mm, 位数: 3, 额定电流: 30 A, 长度: 25 mm, 颜色: 灰色/橙色
插拔式桥接件, 接线点中桥接,端子外壳中锁定, 位数: 10, 颜色: 灰色
插拔式桥接件, 接线点中桥接, 位数: 2, 颜色: 灰色
FBS 標準跳接器用於在具備相同標稱截面的組合式端子之間輕鬆實現電位分配。這些跳接器最多可配備 50 個接片,從而可使多達 50 個電位彼此相連。如果您需要較短的跳接器,則可選擇更短的跳接器,或者使用切割工具 (CUTFOX 18) 將其截短。對於跳位式橋接,可以移除單個接片。此時可使用例如 CUTFOX-FBS。
與 FBS 標準跳接器不同,這種變徑橋接件可連接具有兩種不同標稱截面的組合式端子。如此便能快速、輕鬆地實現饋線和線路接點。
電位橋接件適用於雙層或多層端子台的垂直層橋接。以雙層端子 (PTTB 2,5) 為例,可以連接下層和上層。注意:名稱後帶 ...PV 的雙層端子已固定內建電位橋接件,因此無需 PV 橋接件。
SB-ME 開關橋接件專門開發用於測試試驗端子。可透過滑塊調整橋接件,使橋接件與電位連接或斷開。在此期間,橋接件可保持插接狀態。為防止意外操作,可以用兩個螺釘固定住滑塊。
FBSH 短路連接器與 FBS 跳接器類似。它們也連接了兩個電位,但並非設計用於長期使用。與 FBS 跳接器不同的是,此款短路連接器配備一個拔出工具,便於插拔連接器。此外,FBSH 連接器的插入機制也有所不同,可以更輕鬆地將連接器從橋接井中拔出。
MPS 測試插頭是一種分體式測試插頭,由測試插頭和絕緣套管組成。此外,這種測試插頭可選配 2.3 mm 或 4 mm 測試探針,絕緣套管相同。測試插頭的設計要求必須將測試導線焊接到插頭上。與 4 mm 測試插頭不同的是,2.3 mm 測試插頭不僅可以整合在橋接井中,也可整合在彈簧接線端子的測試連接中。這樣一來,橋接井就可用於其他各種任務,如電位分配。絕緣套管有不同的顏色可供選擇。
PAI 測試轉接器設計用於組合式端子的橋接井。測試轉接器採用適當設計,可永久保留在端子中。測試時,只需將測試插頭插入轉接器即可。
可並列安裝的測試插頭可組合成單獨的測試探針模組。各個插頭可以輕鬆地插接在一起。使用測試探針模組時,可使用分隔板跳過單個端子。分隔板能以相同的方式連接至測試插頭。
LPS 維修插頭適合用於測試領域的維修和測試任務。它們在橋接井中建立接觸,可以反復插入和拔出。為了達到較高的插拔次數,並確保穩定持久的品質,接點表面經過鍍銀處理。這些插頭既可單獨使用,也可模組化並列安裝使用。插頭採用 LP 操作桿技術,可以輕鬆連接各類導線。
標記材料
組合式端子的標記附件包括多種產品。除了各種端子標記(訂購時可選擇已標記或未標記)外,產品組合中還包括各種標記條支架和警告標記。同時,還有各種標記材料,以確保控制櫃中的接線井然有序,從而避免安裝、維護和保養過程出錯。由於端子標記的種類非常豐富,我們在單獨的頁面完整介紹所有標記。
插在 Push-X 組合式端子中的 LPO 分接連接器
藉由 LPO 分接連接器,可以透過組合式端子的橋接井方便地整合額外的分線。因此,LPO 插頭具有顯著優勢,尤其是在後續改裝開關設備的應用中。LPO 插頭的接觸區域經過精心設計,可牢固地鎖扣在多功能橋接井中。因此,這款插頭可以承受很高的拉力,較難再次鬆開。此外,插頭採用 LP 直插式操作桿技術,可以輕鬆連接各類導線。LPO 插頭有單個款和模組化並列款可供選擇。所有 LPO 插頭款型的額定電壓和標稱電流在降級後均為 800 V 和 24 A。
底座斷路端子是組合式端子領域的全面型產品。得益於標準化的斷路區,各種功能插頭都可以整合到組合式端子中。其中包括下列插頭款型:
P-DI 絕緣插頭可輕鬆分離訊號。與刀閘切斷接線端子不同,用手即可輕鬆插拔絕緣插頭。為防止絕緣插頭丟失,也可將插頭反向插入斷路區。在此期間,電流不會中斷。
藉由穿透式連接器和直通式鎖扣,可以永久性重新設計底座斷路端子。穿透式連接器將底座斷路端子轉換為普通的直通式接線端子,直通式鎖扣則可永久性地中斷兩個連接之間的電流。
藉由保險絲插頭,可將保險絲輕鬆整合到底座斷路端子中。保險絲插頭有不同的款型,可選擇帶和不帶 LED 顯示幕。LED 顯示幕的選擇也決定了電壓的數值。
除絕緣插頭和保險絲插頭外,功能插頭組合還包括元件插頭。與保險絲插頭一樣,元件插頭也有多種不同的款型,這些插頭的電流和電壓值各不相同。
警告標記
除已列出的附件外,還有許多與菲尼克斯電氣端子相容的其他標準化附件。其中包括例如下列附件系列:
此外,組合式端子還配有端子專用附件,如端子蓋。對於這些附件,您可直接造訪線上商店,在相應的組合式端子頁面查詢。
使用 clipx ENGINEER 進行高效規劃
clipx ENGINEER 工程規劃軟體可助您更高效地規劃和訂購端子條、裝配好的安裝板和接線盒,將資料無縫傳輸給製程 – 適用於任何工作場所。透過可連接 ECAD 程式以及菲尼克斯電氣應用程式和配置器的智慧介面,加快您的規劃工作。