可视化软件 - VISU+ 2 RT-D 4096
2988913

Visu+的运行版许可证,脚本中的I/O数据和变量被限制在4096字节。也支持2个直接驱动连接。

可免費下載。 內容下載

產品細節




产品类型 可视化

软件预期用途 可视化
许可证信息
许可证类型 运行期许可
功能
基本功能 通过项目编码知道保护和安全的原理
到MS ACCESS、MS EXCEL和SQL server与ODBC耦合的实时数据库
与FDA CFR 21 Part 11兼容
集成功能 联机配置
带密码保护功能
选择语言
I/O节点的数目 4096
系统要求
处理器 Pentium/Celeron,1.6 GHz
硬盘存储器 最小 1 千兆字节GByte (建议:2 GB)
主存储器 最小 1 千兆字节GByte (Windows Vista和Windows 7为2 GB)
屏幕分辨率 建议 1024 像素 x 768 像素 (XGA)
支持的浏览器 Internet Explorer 5.5 或更高版本
支持的语言 德语,英语,法语,意大利语
光驱动 DVD-ROM
开发环境系统要求
操作装置 键盘,鼠标
操作系统 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
运行时环境系统要求
操作系统 Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows® Embedded Standard 7
Windows® XP Embedded
Windows® Server 2019
Windows® Server 2016
Windows® Server 2012 R2
Windows® Server 2012
Windows® Server 2008 R2
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
Windows® CE 5.0
Windows® CE 6.0
Windows® Mobile

訂購號 2988913
件數/包裝 1 件數
最低訂購量 1 件數
提示 根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰 DRDAAB
目錄頁面 頁碼 443 (C-8-2015)
GTIN 4046356488198
每件的重量(含包裝) 22 g
每件的重量(不含包裝) 20 g
關稅稅率代號 49119900
產地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242502
ECLASS-10.0.1 27242502
ECLASS-11.0 27242502

ETIM

ETIM 8.0 EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43231500


您的優勢

带用户管理的访问保护
过程图表完全可扩缩,适用于不同设备和监视器尺寸采用同一设计的场合
具有Unicode支持和在线选择功能,可使用多语种软件和项目
全功能SCADA(监控和数据采集)可进行可视化、趋势显示和报警管理
与OPC和2个直接驱动的控制耦合
控制器与直接驱动连接,如与Siemens S7或通过Modbus/TCP和Modbus/RTU
数据记录、趋势显示和工艺菜单管理
可在VBA和IL中创建脚本