您正在查看的內容專為 台灣 建立。 查閱有關 美國 的內容 | 選擇其他國家/地區

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 - 设备连接器 板前安装
1529629

设备连接器 板前安装,INTERBUS (16 Mbps),5-位置,PUR 无卤素,绿色 RAL 6017,屏蔽,针式插头, 直头, M12,B-编码,与 端自由出线,电缆连接,电缆长度: 0.5 m, INTERBUS, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節









相容的產品



您的優勢

预装不同标准长度的电缆,可立即使用
连接器组装方式和电缆长度可定制
电缆侧密封,确保密封紧密性
电缆设计用于所有常见网络和现场总线
可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母